Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST,
Tool/software:
현재 발생하는 에러
1. AR-DevPack-EVM과 같은 포트 4개가 뜨지 않습니다.


2. SPI 연결이 되지 않습니다.

사용하는 장비- 2423DCA1000EVM, IWR1843BOOST, 전원공급장치(5V, 3A), micro5핀 케이블
시도해본 것
포트 4개가 추가적으로 뜨지 않아 포트를 바꿔봄, 드라이버를 지웠다가 다시 깔아봄, DCA1000EVM의 SW2 스위치를 1번, 2번 이미지와 같이 바꿔봄, Baud Rate 921600과 115200 해봄
1번

2번

DCA1000EVM의 SW2의 스위치를 1번과 2번으로 시도해봤습니다, 평가보드에 가려져있으나 캡쳐보드 SV_LED에 불빛이 들어옵니다