OS 名称: Microsoft Windows 10 企业版 LTSC
OS 版本: 10.0.19044 暂缺 Build 19044
OS 制造商: Microsoft Corporation
OS 配置: 成员工作站
OS 构建类型: Multiprocessor Free
注册的所有人: user
注册的组织:
产品 ID: 00425-00000-00002-AA243
初始安装日期: 2022/4/15, 16:41:45
系统启动时间: 2023/5/29, 19:46:35
系统制造商: HP
系统型号: HP EliteDesk 800 G6 Tower PC
系统类型: x64-based PC
处理器: 安装了 1 个处理器。
[01]: Intel64 Family 6 Model 165 Stepping 5 GenuineIntel ~2904 Mhz
BIOS 版本: HP S01 Ver. 02.08.02, 2021/8/20
Windows 目录: C:\Windows
系统目录: C:\Windows\system32
启动设备: \Device\HarddiskVolume2
系统区域设置: zh-cn;中文(中国)
输入法区域设置: zh-cn;中文(中国)
时区: (UTC+08:00) 北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐
物理内存总量: 32,544 MB
可用的物理内存: 17,452 MB
虚拟内存: 最大值: 63,029 MB
虚拟内存: 可用: 13,010 MB
虚拟内存: 使用中: 50,019 MB
页面文件位置: C:\pagefile.sys
域: united-imaging.com
登录服务器: \\DHCP-SERVER
修补程序: 安装了 15 个修补程序。
[01]: KB5020872
[02]: KB5003791
[03]: KB5007401
[04]: KB5012170
[05]: KB5026361
[06]: KB5011651
[07]: KB5012677
[08]: KB5015895
[09]: KB5016705
[10]: KB5018506
[11]: KB5020372
[12]: KB5022924
[13]: KB5023794
[14]: KB5025315
[15]: KB5005699
网卡: 安装了 1 个 NIC。
[01]: Intel(R) Ethernet Connection (11) I219-LM
连接名: 以太网 5
启用 DHCP: 是
DHCP 服务器: 10.2.32.1
IP 地址
[01]: 10.5.77.72
[02]: fe80::2f1a:b56b:3024:374
Hyper-V 要求: 虚拟机监视器模式扩展: 是
固件中已启用虚拟化: 是
二级地址转换: 是
数据执行保护可用: 是