Part Number: PMP10506
Other Parts Discussed in Thread: PMP, , LM5122
嗨,E2E
我參考 PMP 10506 來製作電路板。
但是有一些問題需要解決。
問題 1:
我測量 Vout 為 5.2 至 5.1VDC,具體取決於 Iout 值。
我想將 Vout 調整到 5.0VDC,有什麼可以使用的公式嗎?
問題 2:
我無法將 Iout 提高到 6A,只有 3.5A。
如果Iout超過3.5A,電壓將下降。
我從哪裡可以開始檢查?
問題3:
Vout有紋波,紋波為+-0.3~0.5V。
我可以調整哪些元件來降低紋波值?
問題4:
RT引腳的Rsyn1=40.2K歐姆。
根據公式,Fsw 應為 223.9KHz。
但是為什麼測試報告寫≈ 235KHz?
謝謝