Recent Technical Articles
  • MCU가 로봇 모터 제어 설계에서 시스템 성능을 향상시키는 방법

    로봇 시스템은 반복 작업을 자동화하고, 복잡하고 강력한 동작을 처리하며, 사람에게 위험하거나 유해한 환경에서 작업할 수 있다. 보다 통합된, 고성능 마이크로컨트롤러(MCU)를 통해 전력 효율을 높이고 훨씬 더 높은 정확도로 부드럽고 안전한 동작을 구현하여 생산성과 자동화를 향상시킨다. 예를 들어 레이저 용접, 정밀 코팅, 잉크젯 또는 3D 프린팅을 처리하는 애플리케이션의 경우 0.1mm 이내의 높은 정확도가 중요하다. 로봇 팔의 축 수와 필요...
  • 배터리 에너지 저장 시스템에서 해결해야 할 3가지 주요 설계 과제

    Other Parts Discussed in Post: BQ79616, BQ76972, BQ79731-Q1 태양광과 풍력은 재생 에너지를 전력망에 공급하지만, 수요와 공급의 불균형은 재생 에너지의 활용을 극대화하는 데 큰 제약이 된다. 정오에는 태양 에너지를 많이 확보할 수 있지만 그 시간대에는 수요가 충분히 높지 않기 때문에 소비자는 와트당 더 많은 비용을 지불하게 된다. 유틸리티 규모, 주거, 상업 및 산업용 시나리오를 위한 에너지 저장 시...
  • 일반적인 AC/DC 전력 토폴로지에서 저전력 GaN의 이점

    Other Parts Discussed in Post: LMG3624노아 로드리게즈 (Noah Rodriguez) 소비자들은 매일 휴대하는 다양한 전자 장치를 위한 빠르고 효율적인 휴대용 충전기를 원한다. 대부분의 전자 장치가 USB Type-C® 충전기로 옮겨감에 따라 모든 장치를 충전할 수 있는 소형 전력 어댑터에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 최신 소비자용 USB Type-C 모바일 충전기, PC 전원 공급 장치 및 TV 전...
  • ADAS 전방 카메라 설계에서 마주하는 4가지 전원 공급 과제

    Other Parts Discussed in Post: TDA4AL-Q1게롤드 다나발란, TI 제품 마케팅 엔지니어 유로 자동차안전도평가(NCAP, New Car Assessment Program)가 자동 긴급 제동(AEB)과 전방 충돌 방지 기능을 기본 사항으로 요구하게 되면서 전방 카메라 장치는 이제 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 필수요소가 되었다. 전방 카메라는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 보행자 감지, 차선 이탈 방지 및 교통 표지 ...
  • 저 IQ 기술로 시스템 성능의 저하 없이 배터리 수명을 연장하는 세 가지 방법

    전 세계에서 여느 때보다 배터리 구동이 늘면서 우수하고 저렴한 배터리와 배터리 팩에 대한 수요가 급증하고 있다. 배터리 제조업체들이 새로운 화학 물질과 더 작은 팩을 도입하고는 있지만(그에 따라 전력 요구 사항에 새롭고 더 복잡한 제약이 따르고 있지만) 근본적인 기능은 동일하다. 오늘날의 배터리는 시스템 성능의 저하 없이 사용 시간과 유통 기한이 최대한 길어야 한다. 낮은 대기 전력, 빠른 응답 시간, 소형 폼 팩터 TI 저...
  • 77GHz mmWave 레이더 센서가 킥투오픈 시스템의 과제를 극복하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: AWRL1432지틴 조지 (Jitin George) 기존의 파워 리프트게이트와 트렁크는 사용자가 리모콘의 버튼을 길게 눌러야 해치를 작동시킬 수 있다. 특히 손으로 식료품 봉투를 들고 트렁크를 열려고 할 때 큰 불편을 느낄 수 있다. 킥투오픈 테일게이트와 같은 핸즈프리 시스템을 사용하면 간단한 발 동작으로 차량 트렁크를 열 수 있다. 킥투오픈 시스템이 장착된 많은 자동차는 정전식 또는 초음...
  • OptiFlash 메모리 기술이 외부 플래시를 활용하여 소프트웨어 정의 시스템의 과제를 해결하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: AM263P4-Q1션 머피 (Sean Murphy) 소프트웨어는 사무실 건물, 공장 현장 및 자동차에서 기계 부품과 고정식 전기 회로를 대체하고 있다. 예를 들어, 기계적 잠금 장치를 스마트 락으로 교체하면 앱을 통해 사용자가 제어할 수 있고, 제조업체는 소프트웨어 업데이트를 통해 잠금 기능을 개선하거나 수정할 수 있다. 하지만 이러한 트렌드에서 자주 간과하는 것 중 하나는 바로 메모리 ...
  • AI 애플리케이션에 가장 적합한 컴퓨터 비전 유형은 무엇일까?

    리스 그림슬리 (Reese Grimsley), 텍사스 인스트루먼트 시스템 애플리케이션 엔지니어 컴퓨터 비전은 인간의 시각을 컴퓨터에 구현하여 조립 라인 검사부터 운전자 보조 및 로봇에 이르는 애플리케이션을 구현하는 기술적 목표를 말한다. 컴퓨터는 사람처럼 시각과 이미지를 직관하는 능력이 부족하다. 대신, 우리가 도메인별 작업을 해결할 수 있는 알고리즘을 컴퓨터에 제공해야 한다. 이 기고문에서는 인간과 더 비슷하게 세상을 인식할 수 있...
  • 폭넓은 범위의 입력 전압과 배터리 전압을 지원하는 애플리케이션의 설계

    Other Parts Discussed in Post: BQ25756엔지니어들 입장에서 각 프로젝트별로 배터리 충전 요구 사항이 다른데 소비자들에게 최상의 충전 경험을 제공할 수 있도록 충전식 배터리를 사용하는 애플리케이션을 설계하는 일은 어려운 과제다. 애플리케이션별로 모두 다른 배터리 충전기를 사용하는 경우 새로운 회로를 모두 다시 설계하고, 디버깅하고, 재인증해야 하기 때문에 설계 시간이 늘어난다. 다양한 프로젝트에서 모두 사용할 수 있는...
  • 정밀 ADC가 전기차 충전기에서 정확도 높은 계측 시스템을 구현하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: ADS131M08, ADS131B04-Q1, AMC131M03 전기차(EV) 충전 산업이 급성장하고 있다. 소비자, 산업계 및 정부가 보다 환경적으로 지속 가능한 운송 수단을 요구함에 따라, 전기 충전 인프라는 보다 효율적이고 접근성이 높아져야 한다. DC 충전기와 달리 AC 충전기는 적층형 전원 모듈을 사용하지 않기 때문에 소형화 및 비용 절감 효과가 있다. AC 충전기는 합리적...
  • 다중 프로토콜 산업용 이더넷 시스템으로 단순하게 만든 공장 자동화 설계

    Other Parts Discussed in Post: AM6442, AM2434센서, 액추에이터, 드라이브, PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 등 공장 자동화 장비는 하드웨어 플랫폼에 다른 소프트웨어 이미지를 로드하여 교체할 수 있는 EtherCAT, Profinet, EtherNet 산업용 프로토콜(EtherNet/IP), Sercos와 같은 산업용 이더넷 프로토콜을 지원한다. 다중 프로토콜 산업용 이더넷 시스템은 단일 PCB(인쇄 회로 ...
  • 저전력 77GHz 레이더 센서를 사용한 수송 및 산업용 설계 개선

    Other Parts Discussed in Post: IWRL1432트레버 다우드(Trevor Dowd), TI 제품 마케팅 엔지니어 기술 기고문 "저전력 60GHz mmWave 레이더 센서로 전보다 더 많은 응용 분야에서 고정밀 감지를 구현하는 방법"에서 Kishore Ramaiah는 60GHz 밀리미터파(mmWave) 레이더 센서로 산업용 및 가전제품 응용 분야에서 고정밀 감지를 구현하는 방법을 설명한다. 이번 기고문에서...
  • 홀 효과 전류 센서로 고전압 감지 간소화

    Other Parts Discussed in Post: TMCS1123, INA241A, DRV401카일 스톤(Kyle Stone), TI 마케팅 엔지니어 모든 전기 시스템에 중요한 한 가지 중요한 매개변수는 전류다. 전기차 충전 및 태양 에너지 시스템은 전력 변환, 충전 및 방전을 제어 및 모니터링하기 위해 전류량을 감지할 필요가 있다. 전류 센서는 션트 저항에 걸친 전압 강하 또는 도체를 따라 흐르는 전류로 발생하는 자기장을 모니터링하여 ...
  • 부스트 컨버터로 배터리 수명 연장

    Other Parts Discussed in Post: TPS61299저자: 니니 종(Nini Zhong), 공동 저자: 아일린 장(Eileen Zhang) 장치의 정동작 전류인 IQ는 연속 혈당 모니터(CGM)와 같은 저전력 에너지 효율적인 최종 장비의 중요한 매개 변수다. 부하가 적거나 없을 때 집적 회로에서 끌어오는 전류는 대기 모드에서의 전력 손실과 시스템의 총 가동 시간에 상당한 영향을 미친다. 배터리에 의해 구동되는 부하는 ...
  • 통합 프로세서를 사용하는 ADAS 도메인 컨트롤러를 위한 다중 카메라 비전 인식 시스템 구축하기

    Other Parts Discussed in Post: TDA4VH-Q1우리는 동네에서 주행하고 거리에서 아이들이 걷고 자전거를 타는 것을 보면서 안전의 중요성을 다시 한번 상기한다. NHTSA의 2021 연구에 따르면, 미국에서는 평균 20 명의 보행자가 매일 71 분마다 한 명씩 교통 사고로 사망한다. 세계 보건 기구는 2022 년에 발표한 연구에서 매년 130 만 명이 도로 교통 사고로 사망하고 그 사망자의 절반 이상이 보행자, 자전거 타...
  • 옵토 에뮬레이터: 옵토커플러를 업그레이드해야 하는 이유

    Other Parts Discussed in Post: ISOM8710 옵토 아이솔레이터 또는 광학 아이솔레이터라고도 불리는 옵토커플러는 시스템 신호를 위한 갈바닉 절연을 찾고 있는 설계자들이 오래 전부터 선택할 수 있는 옵션 중 하나였다. 이러한 반도체 장치는 1970년대에 산업용 및 차량용 완제품을 위한 안전 절연을 제공하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 하지만 상당한 발전이 이루어졌음에도 불구하고 전기적 특성, 고전압 안정성 및 통합 기능...
  • 통합 션트 전류 감지 솔루션에 설계 간편화, 저(低)드리프트 및 소형화 도입하기

    Other Parts Discussed in Post: INA700, INA780B, INA780A, INA781, INA780 자동화, 편의성 및 지속 가능성에 대한 수요에 힘입어 전기화가 발전함에 따라 주변 환경을 안정적이고 정확하게 감지 및 반응하는 센서, 전력 전자 제품과 프로세서의 수요가 더욱 증가 중이다. 하지만 솔루션의 크기를 줄이는 동시에 전력 소비를 최적화하고, 이를 모니터링하는 방법을 지속적으로 탐구하는 것은 쉬운 일이 아니다...
  • 실시간 MCU를 통한 전력 전자 장치의 전력 효율 및 밀도 최적화

    Other Parts Discussed in Post: TMS320F28P650DK실시간 MCU를 통한 전력 전자 장치의 전력 효율 및 밀도 최적화 전력 전자 장치 설계자들은 다축 드라이브부터 태양 에너지 저장 장치, 전기 자동차(EV) 충전소 및 EV 온보드 충전기에 이르기까지 산업 및 자동차 설계에서 전력 효율과 전력 밀도를 높이기 위해 노력하고 있다. 주요 설계 과제 중 하나는 시스템 비용을 줄이면서 실시간 제어 성능을 향상시키...
  • 전기차 충전 설계를 위한 3가지 설계 고려사항

    Other Parts Discussed in Post: WL1837MOD에어럴 리안6 (Errol Leon6), TI EV 충전 및 스마트 미터 시스템 엔지니어링 & 마케팅 매니저) / 지나 한 (Gina Hann), TI 선임 마케팅 매니저 (원문보기) 상업용 및 주거용 모두 사용 가능한 일반적인 전기차(EV) 충전소 설계에는 에너지 계량, AC 및 DC 잔류 전류 감지, 안전 규정을 준수하기 위한 절연, 드라이브가 있는 릴레이 및 접...
  • Q&A: TI는 더 강력한 지역 사회를 구축하는 글로벌 문화에 영감을 주고 있다

    TI 기부 및 자원봉사 팀의 리더이자 TI 재단의 전무이사인 Andy Smith는 자선 정신이 어떻게 TI의 문화에 뿌리내리고 있는지, 우리가 살고 일하는 지역 사회를 어떻게 강화하고 있는지, 그리고 개인적으로 기부가 그에게 어떤 의미를 갖는지에 대해 설명한다.  Andy Smith에게, 사회 환원은 개인적이고 전문적인 우선순위이다. Andy와 그의 남편 Paul은 우리 회사와 TI 재단에서 만든 보조금을 운용하지 않거나 기부 및 자원...
  • “정밀성”을 위한 교향곡: 전력 및 신호 무결성과 저잡음 기술의 조화

    저잡음 및 정밀 기술의 혁신은 민감한 의료, 테스트 및 측정, 전기 자동차 배터리 관리 시스템의 성능을 크게 개선하는 데 기여하고 있다. 2004년 여름, 스티브 슈니어와 그의 배우자는 표준 초음파검사를 통해 쌍둥이가 태어날 예정이라는 것을 알게 되었다. 몇 주 후, 또 한번의 초음파 검사를 진행하면서 세 번째 아기가 있다는 것을 발견했을 때 그들은 놀라움을 감출 수 없었다. TI 스위칭 레귤레이터 사업부의 시스템 엔지니어인 스티브는 원치 않...
  • 저잡음 및 저리플 설계 기술로 전력 및 신호 무결성을 향상시키는 방법

    Other Parts Discussed in Post: TPSM82912, TPS7A94, TPSM82913, TPS62913, TPS62912정확도와 정밀도를 높이고 시스템 잡음을 최소화하는 것은 클록, 데이터 컨버터 또는 증폭기를 사용하는 의료 애플리케이션, 테스트 및 측정, 무선 인프라를 위한 잡음에 민감한 시스템을 위한 전원 공급 장치를 설계하는 엔지니어들이 흔히 마주하는 과제다. "잡음"이라는 용어는 사람마다 다른 의미를 가질 수 있지...
  • TI의 백엔드 제조 투자는 어떻게 향후 수십 년 동안 공급 역량을 확장하는 데 도움을 줄 수 있을까?

    TI는 공급에 대한 확신과 고객의 수요를 지원하기 위한 장기 전략의 일환으로서 말레이시아 쿠알라룸푸르와 멜라카에서 조립 및 테스트 작업을 확장할 계획이다. 지난 한 해 동안 TI는 향후 수십 년간 전자 분야에서 반도체가 지속적으로 성장할 수 있도록 300 mm 웨이퍼 팹 제조 역량을 확장하기 위해 상당한 규모의 전략적 투자를 발표했다. 프론트 엔드 반도체 제조 공정에 대한 이러한 투자를 보완하고 글로벌 내부 제조 풋프린트를 확장하기 위해 T...
  • 모터 설계 요구 사항을 충족하기 위한 적절한 통합 수준 선택

    Other Parts Discussed in Post: UCC21732, UCC27712, DRV8329, DRV8962, MCT8329A, MCF8315A이 글은 모터 제어 기술원고 시리즈의 세 번째 콘텐츠입니다. (1부/2부) (원문보기) 모터 드라이브 애플리케이션을 설계하는 경우, 모터 제어를 구현하기 위해 BJT(양극 접합부 트랜지스터)와 같은 여러 개별 구성품에 의존했을 가능성이 높다. 이 접근 방식은 일반적으로 비용이 덜 들지만 전체...
  • 실시간 가변 게이트 드라이브 강도를 통해 SiC 트랙션 인버터의 효율성을 극대화하는 방법

    Other Parts Discussed in Post: UCC5880-Q1조지 락카스 (George Lakkas), 제품 마케팅 엔지니어 트랙션 인버터는 전기차에서 배터리 전력을 소모하는 주된 장치로서 그 출력 레벨은 150kW 이상에 이를 수 있다. 트랙션 인버터의 효율성과 성능은 전기차의 1회 충전당 주행 거리에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 차세대 시스템을 대비하기 위해서 업계는 SiC(실리콘 카바이드) FET(전계 효과 트랜지스터)를 ...