트루 4K 초고화질(UHD) 기술은 다양한 분야에서 놀라운 디테일을 보여준다. 그런데 트루” 4K UHD는 무엇일까? 미국소비자기술협회(CTA) 4K UHD800만 개의 픽셀을 화면에 표시하는 것으로 정의하고 있다. 4K UHD의 해상도는 3840 x 2160, 830만 화소이다. 이는 해상도가 1920 x 1080, 즉 픽셀이 200만 개인 1080p 디스플레이에 있는 픽셀 수의 네 배에 해당한다.

하지만 모든 4K 프로젝션 기술이 실제로 CTA “텔레비전 기술 소비자 정의”에 명시된 4K UHD800만 개 픽셀을 구현하는 것은 아니다. 트루 UHD를 검증하는 한 가지 방법은 사용하려는 기술의 사양에 UHD 대문자로 기재되어 있는지 확인하는 것이다.

4K UHD를 선택하는 이유

4K UHD 콘텐츠는 다양한 분야에서 디스플레이 성능을 향상시킬 수 있다. 직장에서는 회의 중에 프로젝터로 비춘 스프레드시트의 디테일 보는 것이 중요하다. 학교에서는 교실의 모든 아이들이 교육용 자료를 읽을 수 있어야한다. 박물관과 테마파크 같은 전문 시청각(AV) 분야는 디테일이 선명하고 몰입도 높은 대형 스크린을 이용하는 것이 좋다. 넓은 장소에서 와핑과 매핑 등의 분야는 그림 1과 같이 건물 외벽에 3D 투시도를 나타내려면 엄청난 디테일이 필요하다.

그림 1: 대형 건물의 와핑 및 매핑 예시

4K UHD 프로젝션 디스플레이(투사형 디스플레이)의 분야는 디지털 사이니지, 레이저 TV, 모바일 스마트 TV 등의 영역까지 확장된다. 기업이나 조직은 레스토랑이나 옥외 광고판 등의 공공 장소에서 실시간 정보를 전달하기 위해 디지털 사이니지를 사용할 수 있다.

그림 2에서 볼 수 있듯이 레이저 TV는 거실과 같은 주변광 조건에서 온디맨드 비디오 콘텐츠를 표시하는 4K UHD 초단초점(UST) 프로젝션 디스플레이 용도로 사용된다. 소비자는 바닥이나 선반에 제품을 올려 놓고 특수한 주변광 프로젝션 스크린이나 벽면에 100인치 이상의 디스플레이를 투사할 수 있다. DLP® 기술 영상 장치가 탑재된 레이저 TV4K UHD 디스플레이의 콘텐츠 내에 있는 몰입도 높은 디테일을 극대화할 수 있다.

그림 2: 레이저 TV는 가정의 시청 경험에 변화를 줄 수 있다.

4K UHD용 디스플레이 기술

디스플레이에 픽셀이 너무 많으면 4K UHD의 디테일과 깊이 그리고 몰입도 높은 리얼리즘을 완벽하게 보여주는 디스플레이 기술을 선택하는 것이 어려울 수 있다. 훌륭한 4K UHD 프로젝션 디스플레이를 만들어주는 DLP 기술의 3가지 핵심 요소를 소개하면 다음과 같다.

  • 디지털 기술: 디스플레이의 해상도가 증가함에 따라 투사되는 픽셀 크기가 감소하므로 픽셀에 대한 정밀한 제어를 유지하는 것이 점점 어려워진다. 기존 아날로그 디스플레이 기술은 정밀성이 떨어진다. DLP 기술 등의 디지털 기술을 사용하는 프로젝션 디스플레이는 디스플레이에서 더 뛰어난 정밀성을 지원하여 4K 영상 장치에 담긴 디테일을 구현할 수 있다.
  • 스위칭 속도: 픽셀은 켜지고 꺼지는 스위칭 속도가 빠를수록 더 많은 이미지 디테일을 전달할 수 있다. DLP 기술은 스위칭 속도를 마이크로초 단위로 측정할 수 있지만, 일부 다른 기술은 최대 1,000배 이상 느릴 수 있다. 속도는 수백만 개의 아름다운 색상을 표시하고, 모션 블러를 완화하고, 깨끗하고 선명한 디테일을 드러낼 수 있다. 트루 4K 콘텐츠는 놀라운 디테일을 담고 있으며, 디스플레이 속도는 디테일을 향상시켜줄 수 있다.
  • 정확한 픽셀 융합: 정확한 픽셀 융합은 동일한 픽셀로 모든 색상을 표시할 수 있는 기술로, 다양한 색상 간의 기계상 정렬 오류를 제거하여 이미지를 더 깨끗하고 선명하고 정밀하게 표시할 수 있다. 정확한 픽셀 융합은 보통 프로젝터에서 하나의 디스플레이 디바이스로 모든 색상을 관리하는 경우에 구현된다. 다른 디스플레이 기술은 3원색(적색, 녹색, 청색) 각각에 대해 서로 다른 디스플레이 디바이스를 사용할 수 있다. 4K 픽셀은 매우 작아서 각 색상이 서로 다른 디스플레이 디바이스로 통과할 경우 색상이 완벽하게 중첩되는 것이 매우 어려워 이미지가 더 흐릿해진다.

4K UHD의 경계 확장

TI의 DLP471TPDLP471TEDLP650TE , DLP780TE 디바이스는 마이크로미러당 4개의 픽셀을 화면에 표시한다. 루멘 기능이 최대 8,000루멘에 달하여 설계자들이 디바이스의 뛰어난 높은 밝기와 소형 폼팩터를 활용한 시스템을 개발할 수 있다. 이러한 4K UHD 칩셋은 DLPC6540 또는 DLPC7540 컨트롤러의 지원을 받는다. 이러한 컨트롤러에는 스크린리스 TV와 전문 AV 프로젝터에 대한 간편한 설정을 보장해주는 기능이 포함되어 있다. 와핑을 사용하여 레이저 TV를 설정한 예는 아래 이미지를 참고할 수 있다.

자동 스크린핏 조정으로 간편한 설정을 지원하는 와핑 엔진

결론

4K 기술이 가정과 기업에서 표준이 됨에 따라 더 많은 콘텐츠가 4K로 전환되고 있으므로 이에 대비하는 것이 중요하다. 트루 4K UHD DLP 기술은 첨단 이미지 처리 알고리즘으로 깨끗하고 선명하고 정밀한 이미지를 구현한다. 트루 4K UHD4K 콘텐츠를 재현하여 소비자가 더 쉽게 보고 읽고 즐길 수 있도록 하는 데 도움이 될 수 있다.

추가 리소스

워드 피트킨(Ward Pitkin), TI DLP 사업 개발 부문 매니저