Other Parts Discussed in Post: DLP471TPSE, DLP471TP, DLP230NP

解析度是所有顯示器的關鍵規格,對投影機來說,若解析度較高,即可透過更加逼真且細膩的影像,為觀賞體驗帶來顯著的正面影響。

但是高解析度 1080p 和 4K 超高解析度 (UHD) 投影系統的高昂成本,讓這類投影機一直是眾多消費者可望不可及的產品。因此在本文中,我將著重於探討兩種方法,可協助產品設計人員在市面上推出成本更低且更小巧的高解析度行動投影機。

行動投影機的成本主要受兩項設計考量驅動:顯示晶片組及光學機械系統。

可實現 1080p 或 4K UHD 解析度且成本較低的顯示晶片組,可望協助產品設計人員和投影機品牌滿足現代串流內容、電玩遊戲 (請參閱圖 1) 和筆記型電腦的高解析度標準,同時也可為消費者提供新的入門級產品類別。

圖 1:利用以電池供電的 1080p 行動智慧型 TV,即使出門在外也可玩遊戲

 

影響投影系統成本的另一項重大要素則是光學機械系統,包括照明架構和散熱管理等。更明亮的 LED 照明投影機 (例如使用四通道 LED 照明的投影機) 會促使成本提高,因為 LED 和光學元件的成本較高,且由於 LED 需在如此高的功率位準下運作,因此也需要進行更多散熱管理以冷卻 LED。較簡單的三通道紅、綠、藍 LED 架構,是較適合入門級行動投影機的選擇,並且可實現最高的效率、較小的散熱器尺寸,以及可行的最低照明成本。

除了投影系統,設計人員也可考量減少投影機功能。例如,功能完整的投影機可能包含無線連線、智慧型 TV 作業系統、自動調整畫面/扭曲、自動對焦、頂級音訊與電池電源等。移除或減少部分或所有上述功能,即可節省成本,並協助設計人員凸顯自家產品的不同之處。

 

較低成本的投影系統所適用的較低成本顯示晶片組

兩款全新的 DLP® Pico 晶片組,為入門級 1080p 和 4K UHD DLP Pico 行動投影機建立了新標準。DLP230NPSE 和 DLP471TPSE 晶片組分別可提供 Full HD 1080p 和 4K UHD 解析度,且其成本也低於先前的 1080p 和 4K UHD DLP 晶片組。

DLP230NPSE 和 DLP471TPSE 晶片組,分別與 TI 先前的 0.23 吋 1080p DLP230NP 和 0.47 吋 4K UHD DLP471TP 晶片組針腳對針腳相容以及光學相容。現有光學 DLP230NP 和 DLP471TP 模組的供應商將可提供新的較低成本版本,而系統整合商則只需更換解決方案中的 DLP 控制器以及更新其中的 DLP 韌體即可。

新晶片組可減少照明功耗,如此一來,設計人員就能大幅減少散熱器與風扇等散熱管理系統成本,減少照明功耗不只能減少散熱器成本,也可縮減散熱管理系統的尺寸,例如,減少 50% 的照明功耗,即可將所需散熱器尺寸縮減至原本尺寸的約三分之一,如此大幅縮減散熱器尺寸,有助於讓投影機變得更輕且更小巧。

 

結論

無論是以 1080p 呈現的新電玩遊戲,或是在外與鄰居一同觀賞 4K UHD 電影,高解析度行動投影機都能實現獨一無二且難以忘懷的體驗,DLP230NPSE 和 DLP471TPSE 晶片組可讓高解析度行動投影機更為可攜且經濟實惠。

 

其他資源