為整合式分流電流感測解決方案導入設計簡易性、低漂移與小尺寸
Other Parts Discussed in Post: INA700, INA780A, INA780B, INA781, INA780

在自動化、便利性和永續性要求的推動下,電氣化的進步需要更多感測器、電力電子設備和處理器來可靠、準確地感測周圍環境,並做出反應。要持續尋找縮小解決方案尺寸,以及最佳化和監控功耗的方法,是一大挑戰。

 

20 年來,我的同事一直在開發電流感測放大器和數位功率監控器,以協助您找到測量功率以進行系統健康狀態監控、保護系統免受過電流情況的影響,並執行動態測量以調整控制迴路來提高效率的方法。

 

雖然整合式分流產品已推出一些時間,但其保持新穎的優勢在於將簡單性、低漂移、小尺寸和成本效益結合在一起。TI 的 EZShuntTm 技術因使用封裝本身中的引線架做為分流器,而免除對外部分流電阻器的需求 (請參見圖 1)。EZShunt 產品使用溫度補償演算法來補償傳統銅引線架的漂移,該漂移可高達 3,600 ppm/°C。標準分流電阻器的變化範圍為 50 ppm/°C 至 175 ppm/°C。相較之下,EZShunt 產品可以實現低至 25 ppm/°C 的總解決方案漂移。

圖 1:晶片影像處理展示封裝引線架如何當做分流器使用

 

數位 EZShunt 產品大幅縮減設計尺寸。例如,與相似的晶圓晶片級封裝數位功率監控器外加 1206 分流器相比,INA700 數位功率監控器將零組件面積尺寸縮減多達 84%。

 

數位 EZShunt 產品還提供電流、功率、能源、電荷、匯流排電壓和溫度等多模感測,以減輕微控制器 (MCU) 的負擔;而在晶片內執行這些計算可防止 MCU 在執行那些任務時耗用不必要的時脈週期。另外,警示針腳用於報告診斷結果,或指示類比轉數位轉換何時完成,如此才能減少 MCU 不斷輪詢產品以擷取結果的需要。

 

對於高電壓和載流能力,6-mm x 6-mm 四方扁平無引線封裝 (DEK 封裝符號代碼) 能夠在 25°C 下承載 75 ADC 直流電流 (請參見圖 2)。INA780A、INA780B 和 INA781 數位功率監控器具有高達 85 V 的共模電壓能力。

圖 2:DEK 封裝 (INA780A、INA780B、INA781) 的連續電流能力

 

EZShunt 產品也消除四線連接的佈線圖複雜性 (請參見圖 3),因為它們會在內部將分流器連接到輸入端,或是說明在外部針腳上分流器的四線連接。

圖 3:此 INA780 方塊圖說明四線連接的針腳、SH+ 和 SH–

 

TI 全新的 EZShunt 技術將簡單性、成本效益、低漂移和小尺寸導入到電流感測領域中,該領域會隨著許多市場區隔的推進而不斷擴展。該產品組合涵蓋一系列電壓、電流、輸出類型 (類比和數位) 和準確度,透過預計 2024 年第二季推出的類比和汽車版本,為符合您的設計需求 (無論您要最佳化全刻度範圍或是要降低功耗) 提供最大助益。

 

其他資源