Other Parts Discussed in Post: TPS61299

裝置的靜態電流,也就是 IQ,是連續血糖監測器 (CGM) 等低功率、高能源效率終端設備的重要參數。積體電路在輕負載或無負載時所消耗的電流,會大幅影響待機模式下的功率損耗,以及系統的總運作時間。

由電池供電的負載實際上並非一律開啟,而是脈衝寬度調變 (PWM) 負載,這代表該負載是由兩段期間所構成:tPWM 和 tStandby,如圖 1 所示。雖然 tStandby 在總負載週期中佔了 99.9% (在圖 1 中標記為 T),但仍需要提升效率,尤其是輕負載效率。


圖 1:電池系統的負載條件

 

此處挑戰在於減少待機模式的功率損耗,以及限制電流尖波,同時也需在啟動脈衝期間減少工作週期,因而強化效率並延長電池續航力。具備低 IQ 的升壓轉換器有助於減少電池的總功率損耗。

 

選擇低 IQ 升壓轉換器以強化整體效率

CGM 顯示為何需將 IQ 降至最低,以延長電池續航力。圖 2 顯示 CGM 電源塊:讀取血糖濃度的感測器、擷取血糖讀數的發射器,以及用於通訊和顯示的無線接收器。發射器會消耗最多電力,其由鈕釦型單芯電池、升壓轉換器和類比前端 (圖 3) 組成。

圖 2:CGM 的電源架構


圖 3:CGM 發射器的電源架構

 

圖 4 顯示類比前端的負載電流。如您所見,在 99% 的時間中,發射器都處於待機模式。

圖 4:CGM 發射器中電流消耗與時間的關係

 

方程式 1 計算電池在一個負載週期期間所供應的總電量:

 

降低 IQ 可直接提升待機模式中的效率。

 

TI 的 TPS61299 升壓轉換器所消耗之 VOUT 的 IQ 只有 95 nA,因此可將在 CGM 的典型待機條件下的效率提升 39%:VIN = 3.0 V,VOUT = 3.3 V,且待機 IOUT = 10 µA (圖 5)。對於在每個 288 秒負載週期中持續 600 ms 的 30 mA 啟動脈衝負載而言,這等於每天可減少多達 2.53 W 的功率。待機模式效率出現如此的提升,最終可望將電池續航力延長 20%。

圖 5:TPS61299 和 600-nA IQ 裝置的效率曲線

 

限制電池的放電電流

雖然高能源密度、低放電的鈕扣型單芯電池極受歡迎,但其主要缺點在於具有高等效串聯電阻 (ESR) 與有限的電流能力。就 PWM 負載應用而言,其工作週期較小,且高突入電流尖波中加入高電流脈衝,這會比放電電流高出許多,並且會對電池容量與電池續航力造成有害的影響,尤其在使用超級電容器時更是如此。此外,隨著電池老化,ESR 會逐漸增加,且電流尖波造成的功率損耗也會隨之增加。

電池容量與放電電流呈反向關係,而電池續航力則與容量呈線性關係,如圖 6 所示。將放電電流從 500 mA 減少至 100 mA,就能讓電池續航力加倍。

TPS61299 升壓轉換器系列提供從 5 mA 至 1.5 A 的輸入電流限制,可準確限制啟動脈衝期間的放電電流,協助延長電池續航力。


圖 6:電池續航力與放電電流的關係

 

選擇具有快速暫態響應時間的裝置

為了減少總功率損耗而減少負載的啟動脈衝寬度,也能延長整體電池續航力。

圖 7 說明智慧型手錶 LED 的逐週期負載條件。PWM 負載涵蓋兩個階段:暫態時間 (ttran) 和取樣時間 (tsample)。ttran 可測量升壓轉換器在負載電流或供應電壓突然改變後,調整回目標輸出電壓的速度。tsample 則會在光二極體穩定後呈現恆定值。

縮短 ttran 即可大幅縮減 PWM 時間 (tPWM),進而延長消隱時間 (tBLANK),並實現較長的低 IQ 運作狀態。假設可將 ttran 從 100 µs 減少至 10 µs,且 tsample 為 10-µs、週期時間為 250 µs,如此就可將 tBLANK 從 140 µs 延長至 230 µs,如圖 8 所示。

圖 7:傳統 PWM 負載

圖 8:具備快速暫態性能的 PWM 負載

 

維持低 IQ 以在 tBLANK 期間實現高效率,以及縮短 ttran,向來都是個難題。由於利用極低 IQ 為內部寄生電容器充電深具挑戰性,因此低 IQ 裝置向來飽受較長的回應時間所苦。

但是,TPS61299 能以更寬的頻寬實現更快的暫態響應時間。例如圖 9 所示,在 3.6-V 輸入與 5-V 輸出的條件下,輸出電流從 0 mA 升高至 200 mA 的典型安定時間為 8 µs。

圖 9:TPS61299 的暫態波形

 

結論

TPS61299 升壓轉換器同時整合三種最有效的方式,讓設計人員可減少電池的總功率損耗:

  • 選擇低 IQ 升壓轉換器以強化整體效率。
  • 限制電池的放電電流。
  • 選擇具有快速暫態響應時間的裝置。

 

其他資源

  • 歡迎下載應用說明「具有快速暫態性能的 TPS61299 在智慧型手錶應用中的優勢」。