作者:德州儀器介面收發器產品行銷及業務開發Russell Crane
什麼是系统基礎晶片(SBC)?
SBC是單純的積體電路,它將控制器局區域網路(CAN)或區域互聯網路(LIN)收發器内部/外部「功率元件」整合在一起。該功率元件可以是低壓差線性穩壓器(LDO)、DC/DC轉換器或兩者兼有。
當設計師需要更多輸出功率,或需要離散式的解决方案並且該離散式解决方案需要收發器和離散式LDO或DC/DC轉換器,這時SBC是您的最佳選擇。
SBC對於市場來說不是新穎的事物,但是,近期在整合和性能方面的創新均拓展了這些設備的使用。對汽車設計師而言,其高水準的整合和更高的可靠性可以使其質量更輕且具備成本更低的設計。從經典的CAN至具備靈活資料傳輸率的CAN(CAN FD),這之中的轉型要求解决方案能够彌補CAN FD控制器處理器可用性之間的差距,同時亦有助於增加经典CAN/CAN FD匯流排的數量。
在比較深入的介绍SBC之前,我們先來談談CAN或LIN收發器。如果您熟悉這些協定,您就一定知道這些收發器提供其相應技術的輸入和輸出。一旦它們收到資料包,這些收發器就會將資料傳送給微控制器或微處理器進行下一步的操作。反之,它們會從同一處理器接收訊息,經由相關匯流排進行出站通訊。
儘管CAN和LIN收發器在本質上看是相當基本的技術,但供應商持續向其添加更多功能,在力求增加保護功能的同時,減少設計的複雜性、空間和成本。這些功能通常包括匯流排故障保護和靜電釋放保護,以及通过1.8 - 3.3V 或 1.8 - 5V輸入/輸出(也稱為VIO)與處理器傳輸與接收資料的能力。
下面我將重點介绍基於LDO的SBC,不過相同的概念也適用於具有更高輸出的DC/DC轉換器。
一個適合的SBC範例是TCAN4550-Q1,它將CAN FD控制器和收發器置於單一的封裝内。該設備藉由串列週邊介面(SPI)與微控制器和微處理器通訊,在大部分處理解決方案中占有重要地位,能夠為幾乎所有的設計增添CAN FD的先進功能。圖1是該設備及其如何接到微處理器的基本圖例。

圖1:紅色框框中顯示與處理器/設備連接的TCAN4550-Q1圖例
TCAN4550-Q1提供的其它功能包括VIO(支持1.8V、3.3V和5V);喚醒;休眠;及在非正常可用情況下支持處理器功能的逾時監督人員等。
圖 2紅色框框顯示顯示了SBC的LDO部分。TCAN4550-Q1的整合式LDO提供125 mA電流。約50 mA用於為CAN FD收發器供電,並保持高達70 mA的輸出為嵌入式微控制器或其它零组件供應電流。

圖2:紅色框框顯示TCAN4550-Q1整合的LDO
CAN和LIN SBC將繼續整合重要功能,以支持先前需要多个分立設備提供的諸多功能。其中包括更多LDO、能夠提高輸出電流的DC/DC轉換器、適用於處理器開閉功能的高壓側開關以及多種網路傳輸協定的支持。