2018/10/24
作者:德州儀器DLP Pico 光學控制行銷與系統經理 Srik Gurrapu
人人都希望與眾不同,且這種渴望正與日俱增。有鑑於個人化在生活中變得越來越重要,德州儀器 DLP® 技術也持續不斷地創新以因應各式各樣的需求。
當人們購買咖啡時,若發現咖啡杯上印著自己的名字時,會感到很高興,同時也願意支付額外費用將名字印在衣服上。現在,想像您戴上一枚印有自己名字的戒指,更棒的是,它是一枚根據您個人品味設計的戒指,不僅與您剛於商店購買的衣服完美搭配,更是由您親自設計與製作,而非出自於您未曾聽過的工廠員工。
上述場景都可以透過全新的 DLP Pico™ 晶片組實現,這為小型可攜式應用帶來工業級性能。不久之後,消費者將能拍攝其手指的高準確度 3D 圖像,進而設計出完美貼合的戒指,並在附近的商店或家中使用 3D 印表機製作。如此一來,人們便可以為多種場合訂製不同的戒指,例如正式的商務會議、體育遊戲或家庭度假等等。除此之外,其實仍有其他例子可以想像,如圖1中所示的客製手機殼、客製玩具、拼圖、居家裝飾等,這些均代表著「made by me」的滿足感和自豪感。
圖 1:實際應用案例:客製化智慧型手機殼的流程
DLP 技術讓諸多場景成為現實,包括在高準確度 3D 中捕捉真實影像、為 3D技術帶來全新可能,以及建立 3D 真實物件等。藉由 DLP DLP4500和DLP9000晶片,德州儀器的 DLP 技術已在高性能工業級 3D 機器視覺和3D列印應用中獲得印證。與現有四款 DLP Pico 數位微型反射鏡元件 (DMD, digital micromirror device )搭配時,新的DLPC3470、DLPC3478和DLPC3479控制器可打造全新的晶片組,使新一代桌面 3D 印表機與可攜式 3D 掃描機擁有工業級產品的高速和高解析度功能。圖2和圖3分別顯示可攜式 3D 掃描和3D列印的不同應用範例。
圖 2:可攜式3D掃描應用範例
圖 3:3D 列印實現各式應用
新型控制器可與DLP2010、DLP2010NIR、DLP3010和DLP4710 DMD 搭配使用,對角尺寸範圍為0.2至0.47英寸,提供可擴充的平台。DLPC347x控制器與現有DLPC343x顯示控制器針腳對針腳 (pin-to-pin)相容,並提供多種附加功能,可用於包括3D掃描和3D列印等非顯示光學控制應用。控制器和DMD對映如下表所示。
晶片組控制器 | 晶片組DMD | 波長 | 像素陣列 | 供貨 |
DLPC3470 | DLP2010NIR | 700-2500nm | 854 x 480 | 供貨中 |
DLPC3470 | DLP2010 | 400-700nm | 854 x 480 | 供貨中 |
DLPC3478 | DLP3010 | 400-700nm | 1280 x 720 | 供貨中 |
DLPC3479 | DLP4710 | 400-700nm | 1920 x 1080 | 供貨中 |
表中的四款新系列晶片組的尺寸皆不同,均可提供1080P解析度。這些晶片組可用於眾多不同產品的設計中,包括從以電池供電的掃描與印表機至高性能的生產性消費產品 (prosumer products)。
圖 5:大訊號瞬態和穩定響應
其他資源
- 瀏覽進階光學控制應用概覽,瞭解更多有關 3D掃描與 3D 列印的資訊。
- 閱讀技術白皮書,使用 TI DLP® 技術實現光結構式高準確度3D掃描 。
- 查看DLP2010 光學控制評估模組與DLP3010 光學控制評估模組。