2017/05/09

今年是 TI DLP® 產品在美西光電展 (Photonics West) 上贊助以數位微型反射鏡元件 (DMD) 為會議主題的第 9 個年頭,而透過 DMD 實現的創新應用亦持續不斷地為許多人帶來驚喜。本次DMD 會議上所涵蓋的主題包括先進製造、3D 計量、光譜分析、生物醫療成像、運算成像和光束整形。這個展會展現了 DMD 不可思議的應用範疇,充分表現出 DMD 的變化和靈活性。以下分享幾項最夯的新興應用。

3D 列印創新

本年度的美西光電展包含一個針對先進製造業之 3D 列印為應用主題的會議,並特別強調如何能夠透過創新的方式應用這個正快速成長的技術。DLP 技術占有支持此一成長趨勢的良好定位。本會議有 4 篇探討使用 DMD 進行 3D 列印之不同面向的論文。這些論文的作者都強調了靈活性、解析度(在某些情況下需要超衍射特性)和精密定位為其重要的優勢。

走在尖端的 3D 機器視覺

3D 計量的會議人氣最高,顯示大家對此一 DMD 應用的興趣正不斷增長當中。在這個會議當中共有 4 篇論文被發表,其中包括普渡大學的 Song Zhang 和 AICON 3D 系統的 Peter Muenstermann 兩名受邀演講人的論文。張教授探討他如何透過 DLP 技術開發出利用散焦的高速 3D 成像技術,以及其與正弦曲線實現高速 3D 成像的差異。此散焦方法實現了更快的速度和更高的準確度,從而產生更好的品質。Muenstermann 先生則提出了一個針對光學 3D 掃描器一個有趣且全面的總體介紹。他得出的結論在於 DMD 因為其高亮度、精確的線性,以及能夠靈活使用不同投射色彩的能力因而有很明顯的優勢。此外,來自 Ajile Light Industries 的Jeremy Gribben 也提出了一個新穎的概念,也就是基於 DMD 的投影機不但能夠投射,亦能夠捕捉圖像。這個方法實現了次像素的準確度,並且提升了總體深度測量的準確度。 

光譜分析解決方案

光譜分析是一項非常適合使用 DLP 技術的應用。這個與光譜分析和高光譜成像有關的會議包含5 篇論文,其中包括西北大學的 Elad Harel 博士和肯塔基大學的 Daniel Lau 兩名受邀演講人的論文。Elad Harel 博士介紹了如何使用高速 DMD 替代昂貴的陣列探測器,並同時間透過數個數量序來加快採樣。而 Daniel Lau 博士則開發出一項有趣的技術;在這項技術中,他利用一個DMD 來搜集光譜豐富的景象以及詳細的空間結構。這個方法能夠提升壓縮測量的重建品質,特別是在圖像邊緣等重建工作難以完成的地方更是如此。

 生物醫療成像光譜分析解決方案

在我們的眾多會議中,以生物醫療成像為主題的會議一直是廣受歡迎且人氣很高的一個,而本次會議也不例外。從生物分子的微列印,到能夠透過更少的光褪色來提升高解析度的生物成像,其中包含了許多不同的創新型應用。此外,DMD 亦能夠應用於通過散射介質成像、光學斷層掃描,以及眼科成像。
如需瞭解與 DLP 技術和所支援應用相關的更多資訊,敬請前往 ti.com/dlp