Other Parts Discussed in Post: TAS6584-Q1

作者:德州儀器 Gregg Burke

隨著汽車油耗標準越趨嚴格 (根據美國環境保護局最新規定,2026 年汽車燃油效率須達每加侖40英里),汽車音響設計人員也面臨新挑戰,除了提供沉浸式音訊體驗,還要致力減輕車體重量、提高整體效率。 

在設計汽車外部放大器時,如果能提高輸出功率、採用阻抗更高的揚聲器,並在系統中啟用 H 類控制 (Class-H control),就能讓音訊系統架構升級,打造更高規格的用戶體驗。本文將詳細介紹以上方法,並分析其對音訊系統重量和性能的影響。

在汽車音訊設計中啟用 H 類控制:歡迎觀看「運用 H 類控制優化系統效率與功耗」影片,了解 TAS6584-Q1 與 LM5123-Q1 如何提高熱性能、減少系統空間、實現更低功耗。

更高的電源電壓+更高的輸出電流=更高的輸出功率

不只設備商 (OEM) 要求減輕車體重量,消費者也追求極致的音訊性能,渴望在車內享受沉浸式的音訊體驗。為了滿足這些需求,設計人員在開發系統時,通常會採用強而有力的重低音揚聲器,藉此持續送出磅礴震撼的重低音,在聲音複製上實現更大的動態範圍 (即最小聲和最大聲之間的分貝數差異)。

如果想增加動態範圍、提高輸出功率,不妨考慮提升輸入電源電壓。表 1 呈現揚聲器阻抗增加時,保持 75W 輸出功率所需的電源電壓及輸出電流值。 

 

輸出功率相同

輸出功率 (W)

75

75

75

揚聲器阻抗 (Ω)

2

4

8

電源電壓 (V)

20

26

36

輸出電流 (A)

8.7

6.1

4.4

表 1:(功率相同下) 不同通道需求之間的關係

表 2 顯示功率需求增加與電源電壓及輸出電流之間的關係。在此例子中,如果維持揚聲器阻抗不變,為了將輸出功率先後提高至 100W、120W,則電源電壓和輸出電流都必須增加。

 

輸出功率提高 (4 Ω)

輸出功率提高 (8 Ω)

輸出功率 (W)

75

100

120

75

100

120

揚聲器阻抗 (Ω)

4

4

4

8

8

8

電源電壓 (V)

26

31

34

36

42

45

輸出電流 (A)

6.1

7.1

7.8

4.4

5.0

5.5

表 2:(功率提高下) 各種通道需求之間的關係

高阻抗揚聲器有助減輕整體重量的原理

如表 1 所示,使用高阻抗揚聲器的優點,在於能維持輸出功率不變,同時讓輸出電流大幅下降。隨著所需的輸出電流降低,銅線的相對尺寸 (直徑) 也能進一步縮小。舉例來說,在相同輸出功率下,與 4Ω 或 2Ω 揚聲器相比,8Ω 揚聲器只需要直徑較小的銅線,因此能減少音訊電纜的重量。

圖 1 的簡化安裝圖為一套有六個揚聲器的汽車音訊系統,每扇車門有一個中音揚聲器,後部另有兩個揚聲器,總共需要約 76 英尺的銅線來連接所有揚聲器。

圖 1:連接典型六揚聲器汽車音訊系統所需的銅線長度

提高揚聲器阻抗有助減少電纜直徑,如果考量將所有揚聲器連接到音訊外部放大器的佈線數量,這種設計概念確實能有效降低音訊系統的整體重量。

啟用 H 類控制來優化系統效率、減去多餘重量

在傳統音訊系統中,為了提供音訊負載需要的峰值功率,電源解決方案通常將所有揚聲器的音訊放大器電源電壓 (標記為 PVDD) 設在最高的所需電壓 (如圖 2)。

 

圖 2:無 H 類控制傳統音訊系統中的 PVDD

透過汽車 D 類音訊放大器 (如 TAS6584-Q1) 實作 H 類控制技術,有助優化提供給放大器的 PVDD 電壓 (見圖 3),也能動態追蹤音訊波形的包絡。H 類控制能大幅提升音訊設計的效率,節省 PVDD 電壓固定為 42V 時會耗散的功率。

 

圖 3:採用 H 類控制的 PVDD

表 3 的數據能進一步說明 H 類控制對效率的影響。此例採用以 TAS6584-Q1 為基礎的汽車 H 類音訊及追蹤電源參考設計,能啟用或關閉 H 類控制功能。如表 3 所示,比較系統中的電源輸入 (Pin) 與功耗 (Pout) 時,可發現使用 H 類控制時,升壓電源控制器和音訊放大器之間的系統效率增益接近 10%。

10 秒音檔

Pin

Pout

系統效率

無 H 類控制

49.33

33.93

68.8%

啟用 H 類控制

43.02

33.90

78.7%

表 3:使用 H 類控制帶來的效率提升

提高效率也能降低外部放大器的整體功率損耗,如圖 4 所示。

 

圖 4:採用H 類控制有助降低整體功率損耗

透過 TAS6584-Q1 音訊放大器和 LM5123-Q1 升壓控制器電源的熱像儀圖像,我們能比較兩者在啟用和關閉 H 類控制時的熱特徵差異,進一步了解 H 類控制的效益。圖 5 顯示實作 H 類控制可大幅降低總熱負載。

如圖 5 所示,功耗降低後,H 類控制效率提高,進而使熱負載降低,因此能選用更小的散熱器來進行內部散熱。

 

圖 5:不採用及採用 H 類控制時的溫度比較

波形

配置

LM5123 MOSFET 溫度 (°C)

TAS6584-Q1 電感器溫度 (°C)

1 kHZ 900 ms 1/8th功率,100 全功率

有 H 類控制

56.6 °C

56.4 °C

無 H 類控制

76.7 °C

76.2 °C

差異

20.1 °C

19.8 °C

表 4:LM15123-Q1 及 TAS6584-Q1 的熱成像溫度比較 

結語

本文透過各項圖表,說明了設計人員能善用更高阻抗的揚聲器與 H 類控制,開發出更輕量的音訊系統,也指出外部放大器重量減輕後,可實現多種優點,包含提升車輛續航里程、可在整體音訊設計中加入更多揚聲器通道,以及提升現有車內揚聲器的每通道平均輸出功率。