Other Parts Discussed in Post: LM61495-Q1

作者:Samuel Jaffe

本文提及其他相關零件:LM61495-Q1

車用系統的相關標準與規格要求十分繁雜,涵蓋電磁干擾(EMI)、散熱性能、功能安全等指標,不過最能直接影響消費者滿意度的問題莫過於「可聽見雜訊」。接下來,我將分析可聽見雜訊的常見來源,並說明如何利用搭載 TI 雙隨機展頻技術(DRSS)的元件,幫助您消除設計中的雜訊。

 DRSS 技術簡介

這一切要從 EMI 談起,汽車 EMI 標準非常嚴格,對於降壓穩壓器這類無電池開關電源尤其如此。降壓穩壓器的許多功能都有助減少 EMI,其中又以展頻最為常見。TI 的 DRSS 技術採用先進科技,在優化展頻性能的同時,也改善了過往技術的缺點。DRSS 結合改良式三角調變以及偽隨機調變,不只整合各項技術的優勢,更能在可聽見頻帶主動抑制 EMI

什麼是展頻技術?原理為何?

各種展頻技術的原理都是在電源的切換頻率加入抖動訊號,分散干擾的頻譜能量,這種方法可降低約 10 dBµV 的峰值發射量。展頻技術不會減少發射能量,而是將能量分散,讓 EMI 波形與發射峰值之間有更多空間。圖 1 說明展頻前後的 EMI 強度。進行展頻後,可見上方低頻圖表的第一個高峰(基礎切換頻率)展開,且後續諧波開始疊合。下方高頻圖表則顯示諧峰尖峰已混合為能量均等的波形,讓發射量與紅色閾值線之間有更多容限。不過,展頻雖然有助擴展切換頻率與諧波的發射量,卻會因為抖動頻率調變造成低頻發射。

  

1:無展頻(a)及有展頻(b)的降壓轉換器 EMI 強度 

三角調變

三角調變是常見的展頻方法,會將切換頻率往上與往下抖動,形成如三角形的波形。然而,頻率轉換也會造成電感漣波振福改變,因此在峰值或波谷電流控制的元件中,可能在三角波頻率產生輸出(與輸入)電壓漣波,而三角波頻率通常介於 4 kHz 至 15 kHz,正是人耳可聽見的範圍。

可聽見頻率的電壓漣波會透過幾種方式產生可聽見的雜訊。首先,漣波能在陶瓷電容或電感中分別造成電致伸縮效應(electrostrictive effect)或繞組鬆脫(loose windings)等物理變化,由於印刷電路板的共振頻率與此頻率範圍相近,這一現象尤其明顯。另一種來源是音頻電路(如音響主機中音訊放大器的輸入端)附近的電容或電感耦合。此外,無電池開關電源輸出電力至音訊子系統時,視放大器的規格與餘量,漣波也可能會滲入音訊輸出。

LM61495-Q1 車用降壓轉換器(36-V、10-A)與其他搭載 DRSS 技術的裝置能解決可聽見雜訊的困擾。DRSS 不只能將可聽見頻率雜訊從單音雜訊擴展為類似白雜訊的訊號,還能在可聽見頻率雜訊干擾輸出電壓之前,主動進行抑制。 

圖 2 顯示 DRSS 技術的建構基礎,TI 首先以三角調變實現極佳的低頻性能,接著透過三角波頻率調變,將可聽見的音頻尖峰拓展為類似白噪音的訊號,最後再加入偽隨機調變,優化高頻展頻效果。

  

2:在傳統三角調變上進行 DRSS 三角波調變,最後加入偽隨機調變

DRSS 的優點不只如此,圖 3 為一項額外功能,能在可聽見頻帶主動抑制發射量。可聽見頻率電壓漣波是電感電流漣波 AC 振幅與峰值或波谷電流命令互動的結果。有限迴路增益影響了追蹤性能,因此產生可聽見頻率漣波。

DRSS 技術能根據每一切換周期的切換頻率,預先調整峰值電流命令。換言之,電感漣波振幅改變之前,峰值電流命令已經改為維持穩定的平均電感電流。展頻方式與峰值或波谷電流控制作用而產生輸出(與相應的輸入)電壓漣波時,這項調整能有效進行抑制。

  

3:切換頻率後出現峰值電流補償,產生無額外展頻漣波的輸出電壓

結論

無可聽見頻率輸出漣波的降壓轉換器能確保您的電容與電感「鴉雀無聲」,不必擔心可聽見雜訊耦合,有助簡化配置設計,也能在餘量有限的情況下,為敏感的音訊設備供電。選擇搭載 DRSS 技術的元件能實現更好的展頻性能,不必煩惱展頻造成的可聽見雜訊,讓您享有優越的 EMI 效能與順暢無礙的操作經驗。

 其他資源

Anonymous