Other Parts Discussed in Post: MSP430FR2355, BQ76952

作者:德州儀器 Evan Lew

 本文提及的產品:MSP430FR2355BQ76952


在電池組的助攻下,各種新世代個人電子產品相繼問世。從電動工具、電動腳踏車到電動車,許多高耗電量的產品受惠於高效能電池技術的進步,展現了全新風貌。隨著市場對於智慧電池系統的需求漸增,今日的電池必須比以往更安全、更高效與智慧化,選擇適合的  MCU 也成為關鍵課題。接下來,我們將聚焦 MSP430TM,分析其軟硬體功能如何解決電池系統的設計挑戰。

 電池組基本介紹

為了確保電池單元在正常的溫度與電流範圍內運作,高效能電池單元(如鋰離子電池) 需要 BQ77915 這類的保護積體電路(IC)。部分系統則需要更多關於電池系統狀態的即時資訊,而電池保護 IC(如 BQ76952)能提供更精細的功能,協助電池系統的監測與控制。 

一般而言,較高階的電池管理 IC 通常會搭配一個微控制器(MCU),用於配置與通訊,如圖 1 所示。

  

1:鋰離子電池組原理圖 

如果系統需要更進階的功能,例如電池電量追蹤或資料紀錄,MCU 就會扮演更不可或缺的角色。

 運用低成本感測節省物料成本

有些電池組設計會使用 MCU 來偵測、回應溫度等不同環境參數。MSP430TM 系列的部分型號配備整合類比周邊設備,又稱為智慧類比模組(Smart analog comboSAC,能取代運算放大器與其他類比訊號調節元件,有助減少物料清單(BOM)。此外,使用離散元件會壓縮電路板空間、提高設計成本,而 SAC 不需要外部電路,也能執行多種訊號調節與感測功能。 

SAC 也是一款運作時間可調整的周邊設備,能實現動態最佳化與調整。舉例來說,SAC  具有可編程的增益模式,能因應多種設計配置,且不需要更換回饋電阻或其他外部零組件。這種模式能減少外部零組件的數量,增加原型設計的靈活度、簡化系統校準,並降低物料清單成本。 

在電池組系統中,SAC 能作為通用型運算放大器,與 12 位元整合類比轉數位轉換器搭配進行電流量測。以搭載 SAC 的 MSP430FR2355 為例,這款 MCU 能執行低或高壓側電流量測。SAC 也能以最低的外部系統需求執行溫度量測。

借助高效能記憶體提升可靠度

許多創新應用對電池組的效能要求極高,用於健康狀態追蹤、電池電量追蹤的資料演算法因此更顯重要。當電源環境不穩定時,如果演算法有頻繁記錄、低延遲、資料完整性高等需求,低成本 MCU 可能無法負荷。然而,配備鐵電隨機存取記憶體(FRAM) 的 MSP430 系列能從容應對這類挑戰。FRAM 是一種高效能的記憶體技術,能實現快速、低延遲、低功耗的非揮發性記憶體。為什麼這會影響電池組的運作呢?由於電池的運作狀態接近臨界值時,可能在沒有預警 MCU 的情況下,觸發過電流或熱保護電路,而 FRAM 的低延遲特性能大幅降低意外斷電時資料損毀的機率。MSP430 MCU 也具有儲存與恢復功能,可讓軟體在供電中斷後順利回到前一項工作。

透過低功耗功能延長電池壽命

待機功耗越低,代表運作時間越長,也更有充足電量應付耗電的使用情境。MSP430 系列提供多種睡眠模式,能滿足各種電源需求。舉例來說,MSP430FR2355 在一般使用下的工作電流為 142 μA/MHz,待機電流為 620 nA,關機電流則為 42 nA。 

SAC 也有降低系統功耗的妙用。作為內建的周邊設備,SAC 能在需要時動態啟動,不需要時斷電以節省電力。傳統的訊號調節技術則使用離散式運算放大器,無論是否在使用狀態,都會持續耗電。

 TI 另提供 EnergyTrace 等軟體分析工具,能找出高耗能的軟體程序並以視覺化的圖表呈現,有助最佳化程式碼、實現低功耗運作。超低功耗(ULP)Advisor也包含多種實用工具,能輕鬆將程式碼的能源效率最佳化。ULP Advisor 在 Code Composer StudioTM 軟體中預設為啟用,並能與開發工具 IAR Embedded Workbench 搭配使用。 

透過即用型 GUI 節省開發時間

開發初步原型並不容易,但 MSP430T 具備圖形用戶界面(GUI),能縮短 BQ76952 的開發與除錯流程,如圖 2 所示。將 MSP430FR2355 LaunchPadTM 開發套件BQ76952 評估模組(EVM) 搭配使用,便能呈現詳盡的關鍵電池資訊,解決為介面與初始化程序除錯的煩惱。

  

2MSP+BQ 儀表板介面 

結論

使用電池組系統設計解決方案有其困難之處,未來市場也需要更高的能源密度、頂級安全規格與更多內建智慧功能。如果能為設計選擇適合的 MCU,便可簡化開發流程,進而縮短產品上市時間。MSP430 系列包含多種規格的 MCU,開發人員可輕鬆找到理想元件,一次滿足性能、功耗與成本需求。歡迎參考以下資源,探索相關產品與技術資源。 

其他資源