Other Parts Discussed in Post: LMR36501, LM5165

德州儀器作者: Timothy Hegarty

智慧感測發送器廣泛運用在工廠自動化、製程儀器與控制設備上,以測量溫度、壓力、流動、位準和其他製程變數。圖 1 是現場發送器的方塊圖,使用電阻溫度感測器 (RTD)、熱敏電阻或熱電偶,將溫度做為主要變數進行測量。

圖 1:製程控制應用的溫度發送器方塊圖

訊號鏈包含感測器類比前端、微控制器 (MCU) 及高精密類比轉數位和數位轉類比轉換器。

以 4-20 mA 迴路為智慧感測器提供電力

基本感測發送器電路的 MCU 與資料轉換器通常適合低操作電流,高效能智慧感測器用的新增功能則造成電流需求增加。舉例而言,當電路包含隔離、校準和診斷功能、液晶顯示器 (LCD) 介面,或是 Bluetooth® 低耗能或無線 HART® 等無線連線選項,耗電量就會比較高。

這類智慧感測器系統可能無法滿足傳統下階電流閾值,或是 4-20mA 電流迴路的 4mA 零刻度位準。舉例來說,為 TI DAC161S997 標定低和高誤差電流的預設迴路電流分別為 3.375 mA 與 21.75 mA。NAMUR NE43 規格也有類似的電流闕值。幸好,高效率同步降壓轉換器可自迴路採集低於 3.375mA 電流,並為感測器電子元件提供比低壓降穩壓器 (LDO) 要高的輸出電流。

寬 VIN、低 IQ 同步降壓轉換器

TI 的 LMR36501 同步降壓解決方案具備高效率與超低靜態電流 (IQ = 1.2 uA),以為感測器供電。其可在 20:1 寬輸入電壓 (VIN) 範圍下運作,並能維持重複 65 V 突波,因此輸出電壓不受輸入的大幅雜訊電壓擺幅影響。在需要高度可靠性的感測器應用中,這樣的暫態抗擾性能十分重要。

圖 2 是專為 25 mA 下 5V 輸出配置的轉換器電路圖,配備反相極性與暫態/突波電壓保護功能,以幫助實現電磁相容性 (EMC)。

 

圖 2:5 V、100 mA 輸出,LMR36501 設計

LMR36501 整合各種適合智慧感測器應用的功能,其中包含擁有最少被動元件、最佳輕負載效率與靜態電流的小型 (2 mm x 2 mm) 轉換器設計、低雜訊封裝設計、適合電源軌排序與故障通報的電源良好旗標,以及透過可編程線路欠壓閉鎖 (UVLO) 自訂磁滯實現的內部固定式緩啟動與精密度。圖 3 說明 1 mA 至 100 mA 負載電流範圍下的轉換器效率。

圖 3:LMR36501 1 MHz,5 V 輸出效率

 

寬 VIN、低 IQ 降壓轉換器的價值主張

寬 VIN 降壓轉換器 (如 LMR36501) 的優點是擁有整合功能集,能夠滿足特定電力解決方案需求:

  • 可在廣泛負載電流範圍下提供高效率的同步降壓設計。
  • 透過最高 150°C 的操作接點溫度範圍提升可靠性。
  • 具備充足裕度的寬 VIN 範圍,可承受輸入電壓暫態干擾,讓您能夠使用更高電壓 (且體積更小) 的瞬間電壓抑制器二極體 (TVS)。
  • 適合感測器機殼空間有限的小型解決方案尺寸。
  • 減少輸入電容以滿足應用 (安全) 要求。
  • 低雜訊封裝設計,以達到 EMC 要求。

為充分運用現代迴路供電感測發送器的完整潛能,並維持簡單的雙線架構,LM5165 低 IQ 同步降壓轉換器可提供適當負載電流,同時滿足電流迴路、解決方案尺寸、可靠性與 EMC 要求。

其他資源