作者:德州儀器 Gerome Cacho
輸入共模電壓範圍(通常縮寫為 VCM 或 VICR)是一個在類比世界中被廣泛認可但在比較器世界中被誤解的術語。對於放大器,VCM 定義為施加到兩個輸入端的平均電壓。但是對於一個比較器來說,它的含義就完全不同了。
比較器的正常操作意味著兩個輸入交叉,導致輸出發生變化。讓我們分析圖 1 所示的同相比較器配置,其瞬態行為如圖 2 所示。

圖 1:同相比較器配置

圖 2:同相比較器瞬態行為
在圖 2 中,如果同相端的電壓(橄欖綠)大於反相端的電壓(紅色),則輸出(綠色)為高電平。如果反相端電壓大於同相端電壓,則輸出為低電平。比較器的輸入 VCM 是兩個輸入電壓相互交叉的開關點。仍可確保正常工作的該開關點的電壓範圍稱為比較器的輸入 VCM。
表 1 顯示 LM393 的 VCM,其範圍從負電源 V– 到低於正電源 V+ 1.5 V 或 2 V,具體取決於元件的溫度。
|
範圍 |
測試條件 |
最小 |
類型 |
最大 |
單元 |
|
VCM Common mode range |
VS = 3 to 36 V |
(V-) |
|
(V+) – 1.5 |
V |
|
VS = 3 to 36 V, TA = -40°C to +85°C |
(V-) |
|
(V+) – 2 |
V |
表 1:LM393 產品規格表中表 6.7 電氣特性
如果我在室溫下使用 3.3 V 電源為該設備供電,則該設備的輸入 VCM 介於接地和 1.8 V 之間。如果開關點高於 1.8 V,則該設備可能無法運行。 如果一個或兩個輸入違反 VCM,則可能會發生不正確的操作。
什麼限制了輸入 VCM?
比較器的輸入級限制輸入 VCM。讓我們首先看一下 TL331 產品規格表中的功能原理圖(圖 3)。輸入級包括一個用於 P 通道、N 通道、P 通道 (PNP) 的差分對,其發射極連接到電流源。為了使差分對上的 PNP 電晶體導通,從發射極到基極 (VEB) 需要有一個電壓降(對於 N 溝道、P 溝道、N 溝道配置,這將是基極到發射極 [VBE ])。

圖 3:TL331 功能原理圖
電流源通常是一個電流鏡,如圖 5 所示。要使電流源工作,Q2 的發射極到集電極電壓需要超過最小正向有效電壓要求 (VEC (Sat))。

圖 4:PNP 電流鏡
隨著比較器輸入電壓的增加,滿足差分對電晶體的 VEB 導通和電流鏡電晶體的 VEC (Sat) 的餘量越來越小。當這種情況發生時,VEC 開始收縮,而 VEB 仍然保持堅挺。當 VEC (Sat) 不超過 Q2 時,電流鏡的電流產生能力顯著降低,這就是為什麼一些比較器的 VCM 上升到低於電源電壓的值。其他具有 NPN 電晶體輸入級的元件指定了一個 VCM,其範圍從一個值到正電源。
為什麼即使超過產品規格表上的輸入 VCM,設計也能工作
產品規格表中的 VCM 值考慮了跨工藝、電壓和溫度 (PVT) 的性能。回顧圖 4 中的 TL331 示範,VBE 和 VCE 隨溫度波動。
圖 5、6 和 7 顯示了 LM393 在與圖 1 類似的同相配置中的性能。在這種情況下,電源電壓設置為 5V。100Hz、1Vpp、3.9VDC 斜坡波形(黃色 ) 連接到同相端子,同時將 3.9-VDC 參考訊號(紫色)施加到反相端子。這是一個應用示範,其中 3.9 V 的開關點違反了 VCM;使用此電源,兼容的 VCM 為 3 V 或更低。
在室溫下,比較器在超過 3.9 V 時工作並切換,如圖 5 所示。比較器在加熱時也工作,如圖 6 所示。當我冷卻設備時,它開始出現故障,因為輸出 (綠色)在圖 7 中表示。

圖 5:LM393 在 VCM 外的室溫性能

圖 6:LM393 在 VCM 外的高溫性能

圖 7:LM393 在 VCM 外的低溫性能
當我降低輸入電壓以確保開關點在設備的 VCM 範圍內時,同一設備在所有溫度範圍內都能正常工作。斜坡波形現在處於 2 V 的較低 DC 偏移,參考為 2 V,確保開關點保持在 VCM 內。圖 8、9 和 10 顯示了 LM393 如何在整個溫度範圍內正常工作。

圖 8:VCM 內部的 LM393 室溫性能

圖 9:VCM 內部的 LM393 高溫性能

圖 10:LM393 在 VCM 內部的低溫性能
我從一個單元中獲取了所有這些範圍捕獲。如果我要測試另一個 LM393 樣品,超出指定 VCM 範圍的性能可能會有所不同。在室溫下,VCM 上限可能與測試單元不同。這稱為過程變化,其中性能可能會因批次變化或不均勻的製造程序而變化。
這種變化的最後一部分是電壓變化。不同的電源電壓下,零件的行為可能會有所不同。在圖 6、7 和 8 的設置中,如果電源電壓增加到允許的最大 36 V,且 VCM 違規相同,則性能可能會有所不同。在使用比較器設計系統時,必須將輸入保持在 VCM 內以避免這些問題。
結論
當任一輸入超出範圍時,輸入 VCM 會導致設備無法正常工作。超出此範圍會導致比較器輸入級的偏置出現問題。請記住,產品規格表規範之外的一個或兩個輸入違反了 VCM。即使系統在違反 VCM 的情況下工作,它也可能在不同的電源電壓、不同的工作溫度或更換積體電路時無法工作。
創建使用比較器的系統時,將每個輸入訊號保持在輸入 VCM 的產品規格表規範內,以保持 PVT 的功能。
本系列的第三部分將介紹由負輸入引起的錯誤輸出狀態。
其他資源
有關使用 LM393 進行設計的更多訊息,請參閱應用報告「包括新 B 版本在內的 LM339、LM393、TL331 系列比較器的應用設計指南。」
有關 TI 綜合電路庫的訊息,請參閱《類比工程師電路手冊》。
有關許多比較器主題(包括遲滯、傳播延遲和輸入共模範圍)的更多訊息,請參閱 TI 精密實驗室培訓。