Other Parts Discussed in Post: CC1352R, LPSTK-CC1352R, SYSCONFIG

作者:德州儀器 Adrian Fernandez

 

我們用以連接彼此的科技標準與平台對即時感測、通訊與資料共享有著直接影響,且對全球企業與商務至關重要。

儘管設計與連線有無限的可能性,當今物聯網(IoT)開發者面臨的挑戰仍是在工廠、建築與其他工業應用中打造安全、低功耗且穩健的網路連線。為產品選擇合適的協定與平台可能令人望之卻步。

為協助您選擇合適的技術,SimpleLink™ 微控制器(MCU)支援多種通訊協定,包括Zigbee®、Thread、藍牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)、Wi-Fi®、乙太網路(Ethernet)與 Sub-1 GHz 等,SimpleLink軟體開發套件(SDK)統合了以上各種連接協定與標準。SimpleLink MCU平台提供您所需的建構模組,打造安全、低功耗的連線感測器網路。

 

選擇硬體開發套件

作為SimpleLink MCU平台一部分,您可存取各種硬體工具,包括 TI SimpleLink LaunchPad™ 開發套件,以及最新推出的 SimpleLink CC1352R LaunchPad SensorTag 套件。SimpleLink MCU為各套件的核心,然而,各種套件都是為不同開發面向而量身打造。這些開發套件可合併使用,讓您得以打造各種連線應用、測試不同通訊協定堆疊。

 

LaunchPad 開發套件

LaunchPad 開發套件是開放式硬體開發平台。這個套件可讓您不受限制的存取 SimpleLink MCU,像是空白畫布,讓您能夠盡情設計、創造劃時代的新產品。LaunchPad 開發套件的開放式特色可讓您聚焦並最佳化客製設計。為協助開發,LaunchPad 開發套件(如圖1所示)附上板上程式設計器(on-board programmer),可用於除錯與載入新程式碼。USB接頭可用作程式設計,並為 LaunchPad 開發套件供應電源。LaunchPad 開發套件的關鍵特色是硬體彈性,讓您可存取多個支援微控制器的針腳,可供開放式硬體產品原型設計。此外,亦可使用少數LED與按鈕。針腳與標準化連接器相接,且能以BoosterPack™插入板(plug-in board)增加附加功能,如顯示器、感測器、電池組等。


  
1SimpleLink LaunchPad 開發套件

 

LaunchPad SensorTag 套件 (LPSTK-CC1352R)

LaunchPad 開發套件聚焦於開放式硬體,而 LaunchPad SensorTag 套件(如圖2所示)聚焦於使您的開發起點更接近於產品。LaunchPad SensorTag 套件為完全封閉式、以電池供電,並與各種感測器整合,可瞭解環境的溫度、濕度、環境光、動作等。有賴其開箱即用的電源運作、板上感測器與內建多頻段無線連網能力,您可輕鬆部署完整感測器網路,針對通訊協定堆疊與性能進行壓力測試。LaunchPad SensorTag 套件搭載 SimpleLink 多頻段微控制器 CC1352R,可支援 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 頻段,提供最具彈性的連線能力。LaunchPad SensorTag 套件的封閉式設計是可移除的,並具備與 LaunchPad 開發套件類似的 BoosterPack 相容性,且可支援部分硬體擴充。

2SimpleLink CC1352R LaunchPad SensorTag 套件 (LPSTK-CC1352R) 

 

LaunchPad 開發套件與LaunchPad SensorTag套件可輕鬆搭配,進而打造理想的拓樸結構。SimpleLink MCU板提供連線堆疊(如圖3所示),使您能以任意方式連線至任一裝置。


3SimpleLink MCU 平台支援業界各種連線協定

 

客製化感測器網路

LaunchPad SensorTag 套件讓您可打造低功耗、以電池供電的感測節點,可量測溫度、濕度、環境光、霍爾效應、動作等。開箱即用的連線與感測功能使您可輕鬆蒐集工廠、建築與工業環境中的感測器資料。受惠於不受限且開放式的架構,LaunchPad 開發套件可協助開發工程師打造客製節點或閘道器解決方案。前述兩種工具皆可協助您迅速打造既具有彈性、低功耗又安全的完整感測器網路。舉例而言,可打造 Sub-1 GHz 和/或藍牙低功耗星狀拓樸(如圖4所示),或以Zigbee 與 OpenThread 打造網狀拓樸(如圖5所示)。

4:以LaunchPad 開發套件與 LaunchPad SensorTag 套件(LPSTK-CC1352R)硬體工具打造的星狀拓樸

 

 



5:以LaunchPad 開發套件與LaunchPad SensorTag 套件(LPSTK-CC1352R)硬體工具打造的網狀拓樸

 

高度

SimpleLink MCU平台包括SimpleLink CC1352R 多協定與多頻段微控制器。SimpleLink CC1352R LaunchPad SensorTag 套件 (LPSTK-CC1352R)可讓您評估各種連線頻段與通訊協定堆疊,根據應用於多頻段和協定間無縫切換。多頻段可支援無縫即時運作藍牙低功耗、Sub-1 GHz或Zigbee協定。舉例而言,您能以單一 SimpleLink CC1352R 微控制器裝置同時提供藍牙低功耗連線、並以 TI 15.4-Stack堆疊提供Sub-1 GHz 遠距連線(圖6)。您亦可將藍牙低功耗連線與 Zigbee 或 Thread 等網狀協定配對(圖7)。多頻段、多協定 SimpleLink CC1352R MCU讓您使用單一MCU便能結合不同頻段與協定,打造具有彈性的連線感測器網路。

6:藍牙低功耗 + TI 15.4-Stack堆疊提供 Sub-1 GHz 多頻運作

7藍牙低功耗 + Zigbee/Thread堆疊多協定運作

 

軟體開發工具

為充分支援SimpleLink豐富的硬體開發工具,我們亦提供強大且直覺的軟體工具與資源,從以瀏覽器為基礎的整合開發環境,至導入統一軟體配置工具SysConfig的圖形程式設計工具。Code Composer Studio™ 軟體為強大的程式碼編輯、程式設計與除錯環境,可於桌面或雲端使用。此工具具備彈性,可於電腦本機或於網頁瀏覽器中進行開發。SimpleLink SDK 是功能強大的開發套件,預先整合週邊驅動程式、連線堆疊、函式庫與即時作業系統(RTOS)核心等等。此外,此工具固定於每季發布新功能、改善項目與最佳化。SysConfig(如圖8所示)為新型直覺式圖形配置工具,用於為SimpleLink SDK各元件產生程式碼。透過功能強大的圖形介面,您將更容易管理與配置週邊驅動程式、連線堆疊等。


8SysConfig圖形配置工具

 

其他資源

LaunchPad 開發套件與 LaunchPad SensorTag 套件 (LPSTK-CC1352R)可同時使用,打造具備多種連網選項、具有彈性的感測器網路。運用 TI 各種工具與豐富資源,滿足您的設計需求,以加速產品上市時間。SimpleLink MCU 平台可提供具有彈性、容易使用的硬體與軟體工具,協助您打造次世代連線解決方案。

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com