Part Number: TCAN1044AV-Q1
TCAN1044AVDDFRQ1ドミナント時のCANHとCANLの電位差について
・Vo(dom)をみると、typ値記載がありませんが、typ=(min+max)/2と考えてよいでしょうか?
※例:CANHtyp=(2.75+4.5)/2=3.625V、CANLtyp=(0.5+2.25)/2=1.375V
・ドミナント時の電位差バラツキtypとmaxは以下のように算出しましたがあっていますでしょうか?
↑特性より、
標準=(3.625-1.375)=2.25V、最大=(4.5-0.5)=4V
一方で、Vod(dom)特性をみると、これよりも小さい値になっています。
弊社計算条件では厳しく出てしまっている為、下記値を採用してよいのか確認させてください。
例:45Ω≦RL≦70Ω時のVod(dom)はmin1.4V、max3.3V
・ドミナント時のVod(dom)はRLの値によって変わりますでしょうか?
↑では45 Ω時1.4~3.3Vとありますが、例えばRLmin=40Ω~65Ωの場合、電位差はどのように考えればよいでしょうか?
以上、お手数ですが宜しくお願い致します