Part Number: TCA9517-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, SN74LXC1T45
5Vと3.3Vの双方向レベル変換に「TCA3-Q3」を使用することを検討しています。プルダウン抵抗を3.3Vシステム入出力端子に挿入し、プルアップ抵抗を5Vシステム入出力端子に挿入します。電源投入時にローレベル(0V)に設定したいのですが。質問は次のとおりです:
1.「TCA9517-Q1」の使用に問題はありますか?
2. プルダウン抵抗値の計算方法を教えてください。