Part Number: TLK2711EVM-CVAL
Tool/software:
こんにちは。
TLK2711EVMを使用してループバックテストを実行しています。
TXとRXの間にケーブルを接続する前に、GTX_CLKに100MHzを入力しますが、
ただし、CLK波形はRX_CLKに出力されます。TXとRXの間にケーブルが接続されていなくても出力されるのは正しいですか?
次の質問は、TXとRXの間にケーブルを接続して確認したところPRBS_PASS、
しかし、TXPまたはTXNのいずれかを切断しても、PRBS_PASSであり、RX_CLKも出力されます。
この動作は正しいですか?
J7 のジャンパ選択は PRBSEN Hi LCKREFN Hi ENABLE Hi です。
ご回答ください。