Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE
零件編號: TPS65994AE
尊敬的先生,
我想就新項目的零件選擇和參考設計要求向您諮詢一些問題。
客戶目前的應用場景是顯示器,我們希望您能協助評估並推薦合適的解決方案和零件號碼。以下是詳細的規格和應用要求:
【系統應用及規格】
應用:顯示器為筆記型電腦提供高功率 USB PD 充電,同時接收來自筆記型電腦的 DisplayPort (DP) 訊號。
1. 接收器 (UFP):在待機模式下從筆記型電腦接收 5V 電源,主要用於待機電源功能(不一定直接連接到 Scaler)。
2. 電源供應器(DFP):支援高達 100W 的 PD 輸出(5V / 9V / 12V / 15V @ 3A,20V @ 5A),用於為 NB 充電。
3. DP 備選模式配置:目前保留僅 DP 四通道模式和 DP 雙通道 + USB 3.0 模式的支援。硬體設計需要相容這兩種模式。
5. 系統框圖:如附件所示。

請問是否有適用於此類監視器應用的現有參考設計?或者,能否推薦合適的Type-C/PD控制器和電源相關元件組合?
期待您的回饋和建議。
謝謝你!
此致,
優雅