Hi,
Did TPS65983 pass the PD certification? If user would like to pass the PD certification with his application, it requires attached platform information. Could you please help to support this?
;
; Vendor Info File Generator 1.0.0.1
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Intro tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$VIF_Specification: "Revision 0.54, Version 1.0"
$VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.0.0.1"
UUT_Device_Type: ������
$Vendor_Name: ������
$Product_Name: ������
$Version_Info: ������
$TID: ������
$Port_Label: ������
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; General PD Settings tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PD_Specification_Revision: ������
USB_Comms_Capable: ������
DR_Swap_To_DFP_Supported: ������
DR_Swap_To_UFP_Supported: ������
Externally_Powered: ������
VCONN_Swap_To_On_Supported: ������
VCONN_Swap_To_Off_Supported: ������
Responds_To_Discov_SOP: ������
Attempts_Discov_SOP: ������
SOP_Capable: ������
SOP_P_Capable: ������
SOP_PP_Capable: ������
SOP_P_Debug_Capable: ������
SOP_PP_Debug_Capable: ������
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Source tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PD_Power_as_Source: ������
USB_Suspend_May_Be_Cleared: ������
Sends_Pings: ������
Num_Src_PDOs: ������
Src_PDO_Supply_Type1: ������
Src_PDO_Peak_Current1: ������
Src_PDO_Voltage1: ������
Src_PDO_Max_Current1: ������
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; USB Type-C tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Type_C_State_Machine: ������
RP_Value: 2 ; ������
Type_C_Can_Act_As_Host: ������
Type_C_Can_Act_As_Device: ������
Type_C_Power_Source: ������
Type_C_BC_1_2_Support: ������
Type_C_Battery_Powered:�@������
Type_C_Port_On_Hub: ������
Type_C_Supports_Audio_Accessory: ������
Captive_Cable: ������
Type_C_Sources_Vconn: ������
Regards,
Nagata.