Part Number: MSP432E401Y
我在使用MSP432P401R的时候遇到一些问题,我设置MCLK=48MHz,SMCLK=24MHz,使用Timer_A0来产生PWM,通过控制定时器来控制脉冲何时进行输出。
但是,在实际使用过程中,PWM经常会出现没有脉冲输出的情况。
如果我将SMCLK的时钟改为和MCLK一样的话,即MCLK=SMCLK=48MHz或24MHz的情况下,PWM输出就很稳定
这种情况不是在每一个芯片上都会出现,不知道有没有遇到类似的情况,或者对这个问题的原因有什么建议,感谢回复!