家庭やオフィスで使っているスマート・サーモスタットで、あなたがもっとも重視している機能や性能は何ですか?もし、まだスマート・サーモスタットをお持ちでない場合、新しいサーモスタットに求める性能や機能は何ですか?読みやすい大サイズのディスプレイですか?それとも、あなたにとってもっとも重要なのは電話を使った制御機能ですか?信頼性は?将来もバッテリを交換する必要がないことが重要ですか?

IoT への接続機能と並んで、私がもっとも重視しているのはパワー・マネジメント機能です。新たな機能が追加されているにもかかわらず、スマート・サーモスタットは消費電力が極めて小さく、多くの場合はこれまでの機種の消費電力を下回っています。これを可能にしているのは、マイコンや電源回路など、サーモスタットで使用されている回路で消費電力低減を可能にする方法が採用されていることです。

この記事で紹介しているように、この新しい超低消費電力Energy Trace++技術を搭載した『MSP430F59xx』(FRAM)と、静止電流が 360nA の電源 IC 『TPS 62740』 を組み合わせれば、超低消費電流を実現できます。例えば、サーモスタットのスリープ時の消費電流は、通常電源の場合(あるいは、もし電源が切れている場合バッテリ電源)わずか 10µA 未満です。また、電話などを通じサーモスタットと通信をする際に、消費電流が高くなっても、 90% の効率を提供できます。こうした数値は、従来のサーモスタット用リニア・ベースの電源ソリューションをはるかに上回っています。サーモスタットの消費電力低減は今日では極めて容易になっています。

サーモスタットでもっとも重要な機能や性能は?

  

 

上記の記事は下記URLより翻訳転載されました。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/11/15/smart-thermostats-connect-to-the-iot-enabled-by-power-management

 

*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。