ワイヤレス・コネクティビティ・テクノロジーは産業用市場での地位を急速に確立しつつあります。ケーブルに伴う制約からデベロッパーを解放し、効率と生産性の向上、コストの削減、プロセスと機器の制御の改善に寄与します。  超低消費電力センサ、ワイヤレス・コネクティビティ規格、高集積マイコン(MCU)の組み合わせで実現された産業用 IoT(モノのインターネット)は、ファクトリ・オートメーションとビルディング・オートメーション、エネルギー・インフラ、スマート・ライティングのような産業用アプリケーション、またオートモーティブ、小売、健康管理のような産業分野以外のアプリケーションとともに普及が進んでいます。 

もちろん、産業用システムの設計者は、ワイヤレス・コネクティビティに関連する多数の要因も考慮する必要があります。  これらの要因には、以下のものが含まれます。アプリケーションの要件とユースケースに最適なワイヤレス・コネクティビティ選択肢の選定。デバイスの消費電力、およびセンサ、マイコン、ゲートウェイ、サーバーなどとの互換性。産業用機器への統合の容易さ。クラウド・コネクティビティ。セキュリティ。 ほかに、完全にワイヤレスな新規システムを全体的に導入するか、それとも既存の有線設計にワイヤレス機能を単純に追加するか、という選択肢もあります。

産業用設計にワイヤレス・コネクティビティを追加するときに、考慮する必要のある要因は多数存在します。TI は 産業用 IoT 無線通信製品紹介 という e-book(電子書籍)を作成し、ワイヤレス・コネクティビティや産業用アプリケーションに関する適切な決定を下すための支援を行っています。 Bluetooth®、Wi-Fi®、Sub-1GHz のどのテクノロジーを設計に追加する場合でも、該当する TI Design リファレンス・デザイン、ブログ投稿、詳細な製品概要、ホワイト・ペーパーがすでに用意されていて、産業用設計の全体像とその境界を押し広げるのに役立つ情報や具体例を入手できます。 

皆様はこれまでに、産業用アプリケーションにワイヤレス・コネクティビティを導入するとどのような向上が達成されるだろうか、と自問したことがあるでしょうか。 または、実際の産業用設計に最適なコネクティビティ規格を選択する方法を検討したことはあるでしょうか。 今すぐログインし、産業分野の e-book(電子書籍)をダウンロードしてください。

次期産業用プロジェクトに統合するために皆様が選択したワイヤレス・コネクティビティ・テクノロジーを、FacebookTwitterGoogle+、または LinkedIn に投稿して共有してください。#IIoT というタグ(産業用 IoT)をお使いください。 

 

上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。
(該当する英語ブログの URL

*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。