センサは工場環境内のプロセスに対して各種の測定を行い、それに基づいて、システム全体の状態をプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)により制御します。一般的な測定値は、温度、圧力、流量、液位などです。流量トランスミッタの設計時に使用できる手法はいくつかありますが、ここではPWMを取り上げます。 

ここでご紹介するアプリケーション・ノートでは、「超低消費電力での高速セトリング・タイムといった機能の実現にPWMの手法を利用できるか?」という質問について解説しています。  

ループ給電により4~20mAを出力するフィールド・トランスミッタは、プロセス・オートメーションのための事実上の業界標準です。フィールド・トランスミッタでPWMから4~20mAへの変換を行うのには、次のような理由があります。 

  • 単純さ 

  • 堅牢性 

  • コスト最適化 

新しいアプリケーションでは、より高分解能、低ノイズ、低消費電力のループ・トランスミッタ実装が必要とされ、これはPWMアプローチに対する課題となっています。 
 
アプリケーション・ノートで紹介している設計では、低ゲイン誤差と低オフセット、エラー、低消費電流、低出力電流ノイズを実現します。 
詳細は下記資料をご覧ください。

(High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters) 

参考情報: 

+リファレンス・デザインの検索: 
-  流量トランスミッタ  
レベル・トランスミッタ 
圧力トランスミッタ 

※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。
※上記の記事はこちらの技術記事(2020年7月21日)より翻訳転載されました。
※ご質問はE2E Support Forumにお願い致します。