新世代のC2000™ LaunchPad
多くの設計者は、ソリューションの性能、品質、信頼性を低下させずに、コストを削減する方法を模索しています。事実のところテクノロジー開発においても同じであり、設計者は新しいプロセッシング・ソリューションが前世代より高性能であると同時に、コストも低くなることを期待します。
C2000™ マイコン(MCU)は、高性能のデジタル制御アプリケーションで必要とされる性能およびシステム統合を達成した魅力的なマイコン・ソリューションです。新しいLaunchPad を、人気のある C2000 Delfino™ リアルタイム制御マイコンに対応することで、従来より手ごろな価格で高性能な開発を実現できるようになりました。
新しい LaunchPad は C2000 F2837xS MCU・ファミリをベースとしており、人気のある C2000 F28335 MCUs. ・ファミリの次世代ファミリに相当します。 C2000 F2837xS マイコンは、200MHz の中央演算装置(CPU)を採用することでシングルコア・マイコンの性能を次のレベルに引き上げます。しかも、一般的な制御ループ・アルゴリズム、電力線通信(PLC)アルゴリズム、複素算術関数を迅速に実行する目的で設計された新しいアクセラレータにより、性能はさらに強化されます。このファミリには、メイン CPU から独立して動作し追加で 200MHz の処理能力を実現するリアルタイム・コプロセッサ(CLA、Control Law Accelerator)も搭載されています。
C2000 F2837xS マイコンには、16 ビットと 12 ビットの ADC モード、コンパレータ、デルタ・シグマ Sinc フィルタ、eQEP、高分解能 PWM など、多くの統合型アナログと制御ペリフェラルも搭載されています。
わずか 29.99 ドルの新しい LaunchPad はこの強力なマイコンを採用し、他の多くのハードウェア機能とソフトウェア機能も搭載して、デジタル制御アプリケーションにとって理想的な低コスト開発プラットフォームを実現します。
LaunchPad の詳細を学ぶためのこの短いビデオ(英語)を見る
LaunchPad の特長
- C2000 Delfino F28377S マイコン
- プログラミングとデバッグを容易にする絶縁型のオンボード XDS100v2 JTAG エミュレータ
- プログラミングとデバッグを容易にする絶縁型のオンボード XDS100v2 JTAG エミュレータ
- Code Composer Studio統合開発環境(IDE)フル機能版の最新バージョンを無料で利用可能
- Launchpad 用のデバイス・サンプルと入門用プロジェクトが付属した controlSUITE の無料ダウンロード
- デジタル電源ブースタパック (BOOSTXL-BUCKCONV) 互換
この新しい C2000 Delfino F28377S LaunchPad の使い方に関する計画を投稿でお知らせください
上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。
http://e2e.ti.com/blogs_/b/toolsinsider/archive/2015/06/22/taking-c2000-launchpad-to-the-next-level
*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。