MSP 432 マイクロコントローラ が注目されています, 嬉しいことにEDN 誌の『 2015 HOT 100 』 にも選ばれました。ここには、電子業界の技術革新、重要性、有用性と人気に基き、1年で最も重要な製品をハイライトしています。
MSP 432 マイクロコントローラは、 MSP 16 bitと ARM ® Cortex ® - M 4 F 32 bitポートフォリオを活用した最高性能のMSPマイクロコントローラです。 24ch 14bit ( 13.2 ENOB )差動 ADC は最大 1 MSPSで動作し、クラス最高のアナログ性能を備えています。 そして現在のMSP430マイクロコントローラ開発者にシームレスな統合を提供するために、クラス最高のMSP430 ™マイクロコントローラのハードウェア、ソフトウェア、およびクラウドツールを組み込みました。1.62 V 電源でもフルスピードで動作し、センサーインタフェイスを簡素できます。 また 95 μ A / MHz 、リアルタイム・クロックを用いたスリープモードでは850 nA と低消費電力です。 MSP 432 マイクロコントローラの詳細は、ぜひ ブログをご覧ください。 
この他として、MSP 432 マイクロコントローラがCMSIS に完全に準拠したことを先日発表しました。 ARMでの開発者には朗報だと思います。よりポーティングが容易で、再利用しやすく、コンパイラに依存しないコード開発が可能となります。 詳細については、ブログをご覧ください。
MSP432 マイクロコントローラの詳細は以下のリンクを参照下さい。
上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。
https://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2016/01/26/msp432-microcontrollers-are-on-fire
*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。