Bluetooth® と聞いて、何を連想しますか?Bluetooth を使用しストリーミングで音楽を再生するヘッドフォンですか?あるいは、携帯電話に無線データを送信するフィットネス用ステップ・トラッカー歩数計ですか?産業用の用途についてはどうですか?Bluetooth は、オーディオ機器や携帯電話だけにとどまらず、信頼性と堅牢性が極めて重要な分野で新たな用途を広げつつあります。TI のデュアルモード Bluetooth モジュールは、低消費電力、高い柔軟性、使いやすさなどを特長としており、広範な産業用デバイスに最適なソリューションを提供します。TI のアンテナ内蔵デュアルモード Bluetooth モジュール(CC2564MODA)は、既存、新規を問わず、ほとんどの機器に容易に採用でき、消費電力とデータ・ニーズがさまざまに異なる産業機器のワイヤレス化と、最新技術による用途の拡大を可能にします。

 1. ワイヤレス化の必要性

データ伝送にワイヤやケーブルを使用したり、高いトラフィックやあるいは伝送が困難なエリアで複数の機器を接続すると、技術的リスクやコストが増加します。デバイスや製品からのデータをワイヤレスに伝送すれば、エリア内での接続数の大幅な低減が可能になり、事故のリスクも低下します。さらに、モビリティの増加とデータ伝送距離の延長が可能になるばかりでなく、ケーブルでは容易に伝送できないエリアへのデータ伝送も可能になります。TI のデュアルモード Bluetooth モジュール(CC2564MODA)は、業界最高クラスの RF 性能を提供し、信頼性と堅牢性の高い通信や高速接続が要求される産業機器の分野でもケーブルの代替のために使用できます。このモジュールはまた、送信出力が最大 +10dBm、受信感度が 93dBm の長距離マルチ・ワイヤレス・リンクの接続にも対応しており、複数のデバイスをタブレットや携帯電話などのリモート端末に接続することができます。

 2. 多様なデータ / 消費電力要件

産業機器などの大きな市場では、データ伝送容量やデバイスのバッテリ寿命などは機器によって変化します。ワイヤレス機器への移行の際には、こうした機器の多様なニーズに対応し、アプリケーションの目的に応じて既存ネットワークに機器を統合することが技術的な課題となります。TI のデュアルモード Bluetooth モジュールは、デバイスの目的と機能に応じて、従来の Bluetooth、あるいは BLE (Bluetooth Low Energy)での動作が可能です。デュアルモード機能により、BLE (Bluetooth Low Energy)をサポートしていない最新あるいはレガシーの既存リモート・デバイスとの接続を可能にするオプションも提供します。このことは、このモジュールは Bluetooth へのニーズの如何に関わらず、ほとんどすべてのワイヤレス産業機器で使用でき、既存ネットワークへのシームレスな統合が可能であることを意味します。このモジュールのバッテリ寿命延長を実現するパワーマネジメント機能は、長バッテリ駆動寿命が重要な意味を持つ産業機器市場で効率的な動作を可能にします。

3. 困難なシステム変更

産業機器は、非常に重要なタスクを担っています。既存のシステムをワイヤレス化する場合、高額な認証コストの発生など、しばしば大きな困難や多大なコストが発生します。また、ほとんどのワイヤレス・システムの場合、統合には困難が伴います。しかし、Bluetooth は汎用的な業界標準であることから、TI のデュアルモード Bluetooth モジュール(CC2564MODA)は設定が容易で、ほとんどの産業ネットワークへの統合も簡単です。このモジュールはまたアンテナを内蔵しており、システムのサイズ低減に最適です。さらに、必要な RF ハードウェア設計の経験を最低限に抑えたり、まったく不要にできます。モジュールは Bluetooth 4.1 (FCC、IC、CE)準拠で、Bluetooth 4.1 コントローラ・サブシステム向けの認定を受けており(QDID 64631)、レイヤにも対応していることから、迅速で簡単な実装が可能になります。

柔軟性が高く、迅速な開発が可能で、認証済みのアンテナ内蔵デュアルモード Bluetooth モジュール(CC2564MODA)は、ワイヤレス接続デバイスが使用可能な市場をさらに拡大する先進的な Bluetooth ソリューションを提供します。産業機器市場での Bluetooth の採用は、産業機器の機能を向上するばかりでなく、産業機器の分野でのこれまでの課題の多くの解決を可能にします。TI のアンテナ内蔵デュアルモード Bluetooth CC2564 BoosterPack™ プラグイン・モジュールとMSP432 マイコンLaunchPad™ 開発キットを使い、ぜひ設計の評価を開始してください。Bluetoothは新たな分野で普及し始めています。ぜひ、Bluetoothを新たな市場での可能性開拓のためにもご活用ください。

補足情報

今すぐ購入:デュアルモード Bluetooth モジュールのアンテナ内蔵 BoosterPack プラグイン・モジュール

もっと知る:デュアルモード Bluetooth モジュールの設計上の利点について

ダウンロード:MSP432 マイコン上の TI のデュアルモード Bluetooth スタック

データシートをダウンロード:TI のアンテナ内蔵デュアルモード Bluetooth モジュール

 

上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。

http://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2016/05/05/driving-non-consumer-markets-with-ti-s-dual-mode-bluetooth-module

 *ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。