七面鳥の調理とキャップタッチ: 休暇シーズンでの最適な組み合わせ
豪華な料理の準備中、キッチンは大惨事で、凍りついた空気さえ漂います。 TI の一部スタッフは、年末近くの休暇シーズンになると「Happy Kitchen Disaster Month!”」と言っています。 休暇シーズンの間、男女を問わずあらゆるスタッフが夢見るのは、自動的に掃除してくれるキッチンです。 妖精さんが片づけに協力してくれれば良いのですが、TI で働くスタッフはもっと現実的なソリューションを実現しようとしています。それが CapTivate™ テクノロジー搭載の MSP430™ マイコンです。これは、世界最小の消費電力と、最も高いノイズ耐性を達成した静電容量式タッチ・マイコンです。
CapTIvate テクノロジーを採用すると、タッチ・インターフェイスに向かって手をかざすだけで、キッチン内にある機器を操作できます。 ミキサーを操作するときに、料理を行っている最中の汚れた指でボタンを押す必要はなくなります。 手をかざして指示を送るだけで、キッチン内の機器が動作します。 さまざまな汚れが入り混じった指で機器を操作する事態は、過去の話になります。
本当にそんなことが可能でしょうか? 肉汁や詰め物による汚れを機器から遠ざけるうえで、このテクノロジーは現実的でしょうか? ガード・チャネルと金属の保護層を採用すると、デバイスは実質的に耐水性になります。 ストーブの火を消すときに、オーブン調理用の手袋を取り外すわずらわしさも解消されます。 金属の保護層は適切な感度を維持しており、厚い手袋を着用していてもタッチに反応します。
家族がキッチンに集まり、七面鳥を取り出そうとするときは、誤検出が主要な懸案になります。 親戚のビルおじさんが冗談を口にして、笑い声が家全体に響くときは、特に誤検出が心配です。 しかしながら、CapTIvate テクノロジー搭載の MSP マイコンを使用する場合は、誤検出について心配する必要はありません。 この製品は最もノイズ耐性の高い静電容量式タッチ・マイコンであり、初の IEC 61000-4-6 認定取得済みソリューションを実現しました。 CapTIvate テクノロジー・ベースの設計は、最大 10Vrms のコモンモードノイズと、最大 4kV の電気的高速過渡に対処できます。
七面鳥を食べている間、トリプトファンのようなアミノ酸で汚れた指でスイッチに触る場合でも、CapTIvate テクノロジーは引き続き正常に動作します。 CPU を完全にオフにしたまま、ボタンあたり 0.9μA で最大 4 個のボタンをスキャンすることもできます。 また、他のどのソリューションより消費電力を最大 90% 低減できます。
では、休暇シーズンのわずか数日前に、この夢のようなキッチンの構築を開始する場合は、どうすればよいでしょうか。 心配する必要はありません。CapTIvate デザイン・センターを活用すると、5 分以下で設計をセットアップできます。 この 1 箇所で、各種ツール、ソフトウェア、資料にアクセスできます。 また、肉汁が容器から飛び散ってしまい、リアルタイムでデバイスを調整する必要が生じた場合でも、単純に CapTIvate デザイン・センターにログオンし、必要な調整を加えることができます。
以下のリンクにアクセスして、CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP マイコンの詳細を確認し、静電容量式タッチ対応の次期ソリューション設計を今すぐ開始してください。
- CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP430 マイコンの詳細を今すぐ確認
- CapTIvate マイコン開発キットの購入
- CapTIvate テクノロジーを採用した MSP マイコンのサンプル請求
上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。
*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。