Other Parts Discussed in Post: DM3730

あらゆるプロセッサとプラットフォームが利用できる現状で、開発を進めるためにどの評価ボードを採用するか決定するのは、面倒な作業になる可能性があります。 TI の WiLink™ 8 プラグ・アンド・プレイ・プラットフォーム・ガイドを使用すると、このプロセスが容易になります。

TI はお客様の設計ニーズを満たせるように、WiLink 8 Wi-Fi® と Bluetooth® のコンボ・コネクティビティ・ソリューションに、多様なプラットフォームを組み合わせています。 以下の説明では、設計に適した評価プラットフォームを見つけるための設計プロセスを順に紹介します。

Sitara™ AM335x プロセッサ 

Sitara AM335x 評価モジュール(EVM)を使用すると、Sitara AM335x プロセッサ・ファミリの評価をすぐに開始できます。 Wi-Fi と Bluetooth / Bluetooth Low Energy コネクティビティ用の TI WiLink COM8 モジュールを搭載したリファレンス・プラットフォームには、TI から入手できるソフトウェア、関連資料、リファレンス・アプリケーションが付属しており、コネクティビティの開発期間を大幅に短縮できます。

ハードウェア

ソフトウェア

その他のリソース

Sitara AM335x EVM

WiLink 8 COM8 EVM

Sitara AM335x Linux EZSDK

 

Sitara SDK Release Notes wiki

WiLink 8 wiki

 

Sitara AM437x プロセッサ

デベロッパーは Sitara AM437x 評価モジュール(EVM)を使用して、AM437x プロセッサ・ファミリ(AM4376、AM4377、AM4378、および AM4379)の評価をすぐに開始し、ポータブル・ナビゲーション、患者の見守り、ホーム/ビルディング・オートメーション、バーコード・スキャナ、ポータブル・データ端末などのアプリケーションを構築することができます。

ハードウェア

ソフトウェア

その他のリソース

Sitara AM437x EVM       

WiLink 8 COM8 EVM

Sitara AM347x Linux EZSDK

 

Sitara SDK Release Notes wiki(英語)

WiLink 8 wiki(英語)

BeagleBone と WiLink 8 Cape 

Sitara AM335x BeagleBone Black リファレンス・ボードと WiLink 8 cape の組み合わせにより、低コストで使いやすく開発期間を短縮するソリューションを導入し、オーディオ・ストリーミングやホーム・オートメーションのような複数のカスタマー・アプリケーションを実現することができます。

ハードウェア

ソフトウェア

その他のリソース

BeagleBone Black ボードと Sitara AM335x

BeagleBone cape と WL1835 モジュール

Sitara AM335x Linux EZSDK

Debian ディストリビューション

BeagleBone Black

Debian on BeagleBone

WiLink 8 wiki

 

"Jacinto6" インフォテインメント・プロセッサ

スケーラブルな共通のアーキテクチャで開発された DRA74x("Jacinto 6")と DRA72x("Jacinto 6 Eco")は、TI の次世代インフォテインメント・プロセッサ・ファミリに属する 2 つのメンバーです。 自動車メーカーは、製品への投資をスケール化し、ARM Cortex-A15 の幅広いデバイス群に対するハードウェアとソフトウェアの互換性を備えた多様な製品ポートフォリオを実現することができます。 ARM® Cortex™-A15 コア、クワッド Cortex-M4 コア、SGX544 3D グラフィックス・コアを含む OMAP 5 アーキテクチャを基盤とする、DRA74x および DRA72x の各プロセッサを採用すると、機能の豊富な車載インフォテインメントとテレマティックスを、エントリ・レベルやミッドレンジからハイエンドまで次世代の多様な車種に導入できます。 

ハードウェア

ソフトウェア

その他のリソース

"Jacinto 6" EVM

WiLink 1877Q COM8 EVM

Android™ Lollipop: ソフトウェア

車載コネクティビティ・ソリューションの概要

 

追加の高性能 EVM と SoM

WiLink 8 コンボ・コネクティビティ・ソリューションは、ここまでに掲載した TI 以外の各種プラットフォームと互換性があり、産業用とコンシューマ用の両方のアプリケーション向けに、使いやすく統合しやすいリファレンス・コネクティビティ・ソリューションを実現します。 このようなソリューションの 1 例をここで表示できます。

ターンキー・ソリューションとして、TI はサード・パーティーと提携し、TI 製/または TI 以外のホスト CPU と WiLink8 モジュールを搭載した.SoM を開発しています。 以下にいくつかを掲載します。

WiLink 8 ファームウェアは、両方の IP(知的財産)の間で Wi-Fi と Bluetooth の共存をサポートしています。混雑した 2.4GHz 帯で動作する場合は、このような共存の必要性が高まります。 また、TI はモジュール・ベンダとも提携し、TI 製 WiLink 8 ソリューションや ZigBee® CC253x ワイヤレス・マイコンを同じデバイス上で供給して、Wi-Fi と ZigBee の各テクノロジーの共存をサポートしています。 このような共存の例を Partron のモジュール CZ3130A で確認できます

ここまでで TI のプラグ・アンド・プレイ・オプションを紹介しました。最適な WiLink 8 コンボ・コネクティビティ・デバイスを注文し、設計をすぐに開始してください。

 

上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2015/06/26/selecting-the-right-processor-wilink-8-plug-and-play-platforms


*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。