砂粒とTIの最新FemtoFET™製品を比較した場合、どちらが小さいでしょうか?新たにリリースされたF3 FemtoFET(図1)のパッケージ・サイズは、わずか0.6mm×0.7mm×0.35mmと、砂粒に匹敵するほどの大きさです。

図1: F3 FemtoFETパッケージ・サイズ

FemtoFETポートフォリオに追加された超低容量『CSD15380F3』を含む、新製品については下記の表をご覧ください。

Part Number

N/P

Vds

Vgs

Id Cont. (A)

Typical Rdson (mohm)

Ciss (pF)

4.5V

2.5V

1.8V

CSD15380F3

N

20

10

0.5

1170

2200

x

8.1

CSD25480F3

P

20

12

1.7

132

203

420

119

CSD23280F3

P

12

6

1.8

97

129

180

180

表1. F3 FemtoFET製品

これほど小さなデバイスでは、FemtoFETを基板に実装するための表面実装(SMT)装置が考慮すべき重要事項となります。デバイスのパッド・ピッチが、顧客のSMT装置が特定のパッケージを取り扱えるか否かを決定づけます。量産を行っているほとんどのパーソナル・エレクトロニクス・メーカーは、最小許容寸法0.35mmパッド・ピッチまで扱えるSMT装置を持っていますが、産業用製品メーカーの中には、0.50mmパッド・ピッチまでしか扱えないSMT装置の顧客もあります。

FemtoFETのLGA(ランド・グリッド・アレイ)パッケージは、LGAに半田ボールが付いていない点を除けば、シリコンのCSP(チップ・スケール・パッケージ)に似ています。この金メッキが施されたF3 FemtoFETの導線は、TIの前世代製品のF4 FemtoFETで使われたものと同じ0.35mmピッチを維持しています。それにより、F4の既存顧客は安心して自社のSMT装置でより小さなデバイスを取り扱うことができます。

また、TIは、FemtoFETを産業用途にも使えるよう、0.5mmピッチで、電圧を60Vまでに拡張したF5 FemtoFETも発表しました。60V F5デバイスについては、 ブログ記事「新型の60V FemtoFET MOSFET製品で、産業用機器を小型化」をご覧ください。

TIは、FemtoFETを基板に実装する時、SAC305のような鉛フリーのSAC(SnAgCu)合金半田ペーストを推奨しています。 タイプ3のペーストを使ってもよいですが、より粒径の小さなタイプ4半田ペーストの方が望ましいです。このペーストに関して、基板実装の後にフラックス洗浄をしてもよいですが、洗浄不要でしかも水溶性です。

半田ペーストを塗る際に、ステンシルで位置を決めます。ステンシルの厚さとx-y方向の窓のサイズは重要なパラメータです。ステンシルの厚さは100µm以下にすべきです。

さまざまなウェアラブルおよびパーソナル通信デバイスは、低リーク電流のFemtoFETを使っています。ゲートおよびドレイン漏れ電流は標準、数nAの範囲ですので、FemtoFETにより、パーソナル・エレクトロニクス・デバイスのバッテリを充電すれば、そのデバイスを丸1日駆動させることができます。なお、TIは2013年の発売以来、累計約5億個のFemtoFETを出荷してきました。詳細は「TIのFemtoFET MOSFET製品」をご覧ください。

参考情報
TIの「N チャネル FemtoFET MOSFET 製品」について
・SMT やFemtoFETに関するデザイン・サマリ(英語)

※すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
※上記の記事はこちらのブログ記事(2016年6月27日)より翻訳転載されました。

*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。