TI DLP® PicoTM 產品在2017年推出業界首款4K晶片組後,內容供應商和串流媒體設備商才剛相繼推出4K選擇。0.47英吋4K數位微型反射鏡元件(DMD)推出後,讓設計工程師能夠開發出極其精巧、令人驚嘆的高解析行動智慧電視和雷射電視。
如今,4K內容和硬體在顯示市場上早已普及。TI DLP第二代4K顯示晶片組產品,將可協助設計工程師和消費者簡化無屏電視設置,同時節省成本。
如何簡化進階影像處理的設置
帶有超短焦(UST)光學元件的行動智慧電視和雷射電視非常方便,有了它,消費者將不需要將投影機安裝於天花板上或是將其放置在遠離螢幕的地方。不過,UST光學元件會使影像對投影儀的位置和表面的平整度更加敏感。此外,由於多數UST投影機都帶有螢幕,使得其更需要精確的設置。
自動螢幕調整功能可以利用低成本鏡頭快速感測邊緣,然後讓軟體自動調整影像以適合螢幕尺寸(如圖1)。此功能消弭了使用障礙,大幅降低消費者的安裝時間。即使沒有UST光學元件,自動校正功能在投影機移動或表面不完全平坦時也非常有用。
啟用影像處理功能在以前需要外部零組件,但現在該功能已被整合到DLPC6540控制器中,作為其進階曲速引擎和演算法的一部分。設計工程師可以使用DLP471TP晶片組輕鬆整合自動螢幕調整等功能,使設計產品更具吸引力。
圖1:曲速引擎可實現自動螢幕調整,使設置更加輕鬆
降低系統的BOM成本和複雜度
DLP471TP晶片組,如圖2所示,包括0.47英吋DLP471TP DMD、專屬DLPC6540顯示控制器和DLPA3005 整合電源管理整合電路/LED照明驅動器。新型DLPC6540無需可程式設計邏輯閘陣列(FPGA)和外部快閃記憶體來與DLP晶片組連接。如此,DLP471TP晶片組將不僅可簡化設計,還可顯著減少物料清單成本。
圖2:降低第二代4K晶片組原理圖的複雜度
另一種降低複雜度的方法是使用現成的光學模組。光學模組是一組裝精巧的設計,整合了DMD、光源(這裡指紅-綠-藍LEDs)、光學元件和相關機械裝置等。TI與許多光學製造商合作,為研發工程師提供可隨時投產(production-ready)的光學模組。可透過外包的光學和機械的研發而能夠更快地進入市場,不需額外花時間設計和生產客製化解決方案。
結論
第二代4K晶片組大幅減少所需零組件的數量,同時還增加更先進的影像處理功能。該產品組合包括DLP Pico產品的DLP471TP DMD和DLPC6540控制器,適用於小型設計,而DLP標準晶片組的DLP471TE DMD和DLPC7540控制器則非常適合1,500流明以上的設計。
DLP471TP晶片組和DLP技術生態系統可協助您提供令人驚嘆的超高解析度顯示器,並利用4K內容來快速拓展。
其他資源
- 下載DLP471TP DMD和DLPC6540控制器產品規格表
- 使用DLP LightCrafterTM Display 471TP評估模組進行研發
- 閱讀應用筆記,「TI DLP系統設計:亮度要求和權衡」,了解更多特定應用可選擇產品功能的訊息
- 探索我們的標準晶片組4K產品,以設計超過1,500流明
- 諮詢DLP產品光學模組搜尋工具,學習可縮短設計時間並協助將產品更快推向市場的現成光學模組