Other Parts Discussed in Post: DLPC3420, DLPC3421, DLPC3430

您曾經考慮為微控制器驅動 (MCU) 應用加裝投影顯示器嗎?例如,請想像在家電中使用投影顯示器,不但可提供易於互動的介面,更具備鮮明色彩與低功耗,佔用空間也小於傳統 LCD 或薄膜電晶體。

使用投影自由形式顯示器,設計人員可以透過無邊框的隨選顯示器提升人機介面 (HMI) 的新穎性與創新性,並在未使用時保持表面整潔。運用 DLP® 技術,可在小巧空間中加裝投影模組並顯示較大影像,而不需增加系統尺寸。

本影片展示運用投影顯示器支援 HMI 的智慧家庭系統範例。

為協助您著手製作這類顯示器,TI 使用DLP160CP DLP Pico 晶片組與 MSPM0G3507 MCU 開發適用於 MCU 應用的投影顯示評估模組 (EVM)。

讓我們看看如何充分利用這款 0.16 nHD (640 x 360 像素) DLP EVM:

步驟 1:檢視使用案例示範並執行影像品質測試。

將 EVM 插入電源,EVM 即會顯示儲存在快閃記憶體中的影像,以測試 DLP 技術的影像品質和性能。另外,也將為您示範透過線上媒體資料庫與 MCU 生成影像製作的 HMI 使用案例。

步驟 2:測試您自有的影像。

使用 SD 插槽以顯示影像,並使用可配置檔案以在影像或其它指令間提供時間間隔。您無需使用視訊處理器,即可測試快速影像顯示,如此您就能以較低的整體生產成本,享有 DLP 顯示器的性能。

步驟 3:為您的原型編寫程式碼並進行開發。

您可運用所提供的不同媒體資料庫,協助進行顯示器設計,或是使用 TI 的 MSPM0 MCU 產品組合和聯合測試工作群組程式設計來建立您自有的程式。MSPM0 MCU 提供可擴充的針腳對針腳 MCU 產品組合,可透過選配控制器區域網路 (CAN) 靈活型資料速率介面,以及適用於工業應用的進階類比整合,因應多樣的設計需求。這款 0.16 nHD EVM 使用 MSPM0G3507,不過您也可使用其它 MCU,例如 MSPM0G1107 或 MSPM0G1507 等具備類似顯示效果的替代品項。這款 EVM 旨在介接使用 6800 或 8080 圖形介面的 MCU 與 I2C,以進行顯示控制器命令或控制。 

步驟 4:配置您自有的命令。

您可使用您的電腦與 MSPM0 通訊,運用通用非同步收發器向顯示控制器傳送 I2C 命令。此 EVM 包含程式碼範例和媒體資料庫。由於可自由編寫程式碼,因此您可建立自有的 MCU 生成圖形。MCU 生成圖形有助於 開創嶄新可能性,在不同的使用案例應用中實現低成本的投影實作。投影顯示器可提供獨特的功能與方式,強化人類與機器間的通訊。

步驟 5:設計您自有的電子元件。 

使用 0.16 nHD 評估模組對您所需的終端應用測試 MCU 生成圖形的影像品質和性能。如果您的應用具有不同規格,您可使用 EVM 設計做為開發自有產品的指引。EVM 電子元件與其它 DLP 晶片組相容;請參閱表 1 的相容晶片組。您可運用 DLP 產品設計和開發生態系統,以調查、評估和開發新的解決方案。

表 1:與 0.16nHD EVM 電子元件設計相容的 DLP 晶片組

代表產品

解析度

控制器

DMD

0.16 QnHD

320x180

DLPC3420

DLP160AP

0.16 nHD

640x360

DLPC3421

DLPC160CP

0.2 WVGA

854x480

DLPC3430

DLP2010

 

結論

使用最小型 DLP 晶片組在 MCU 應用中實作隨需顯示功能,達到低功率、色彩廣泛且大型影像顯示效果,而無需增加系統尺寸在 MCU 設計中實作投影顯示功能,有助於開創新契機,例如適用於工業應用的隨需控制面板、家電玻璃投影、適用於家庭自動化的隨需顯示器、低成本的動態地面投影或壁式看板。

其他資源