Hi,
TPS25740A can advertise 5V/9V; 5V/9V/15V
For 5V/9V/15V/20V advertisement, we'll have a new part coming out soon.
TPS25740 is USB PD certified. Yet your end product still needs to pass certification. Using TPS25740 in your product can definetly…
Other Parts Discussed in Thread: PMP11451 , PMP11455 , PMP4489 , TPS25740 , TPS25740A Hello Forum, will TI submit their USB PD2.0 designs for formal certification, and provide that certificate to customers using these designs? I see in the UCC25740 working…
USB Type-C™の電力供給(PD)標準では、1ポートあたり7.5W(5V、1.5A)~100W(20V、5A)の電力を見込んでいます。しかし、個々のシステムでは、使用できる入力電力に制限があります。複数のポートを持つシステムでは、各ポート間で電力をどのように割り当てればよいのでしょうか。
明白な電力共有方法の1つは、ポートごとの電力を制限して、合計の消費電力が入力電力制限を決して超えないようにすることです。しかしこの場合は、電力がポート間で分割されるため、システムに接続されたどのデバイスも…
USB Type-C は、USBケーブルの両端を単にひっくり返すだけではなく、交換可能にしたことでUSBのエコシステムを大きく変えました。このことは、他のどのようなUSBデバイスを接続するのかにもよりますが、ノート型パソコンやスマートフォン(スマホ)のようなUSBデバイスに異なる特長を持たせることができるようになります。それは、データ・ロールと電力ロールをそれぞれ別々に交換できるからです。USBインプリメンターズ・フォーラムは、USB Type-Cのバージョン1.2をリリースしました。この記事でまとめたバージョン1…