Part Number: LM2903B
Other Parts Discussed in Thread: TL331
Ich nutze den Komparator TL331I für die Simulation in PSpice.
Für den Grenzentest beträgt die Versorgungsspannung 2.6V.
Die Spannung am - Pin(türkis) beträgt ca. 850mV.
Die Referenz am + Pin(gelb) soll beträgt etwa 470mV.
Da die Spannung am minus-Pin größer ist als die am plus-Pin, erwarte ich ein "low" auf Ausgang (grün).
Das ist aber nicht der Fall. Der Ausgang zeigt "high" bei 1.3V an.
Im Datenblatt steht, dass der Komparator zwischen 2 bis 36V in Betrieb genommen werden kann.
Wenn ich die Versorgungsspannung auf 2.9V stelle, dann funktioniert die Schaltung wie gewünscht.
Woran liegt das Problem? Es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit. Ich bitte um eine Antwort mit Begründung.