Part Number: TL594
Fosc の 設定について
データシートには、Fosc=1/(RT*CT) とあります。
700Hz に設定しようとして、RT=6.5kΩ、CT=0.22μF で回路を構成したところ、
実際の周波数が≒950Hz となり、RTで調整した結果、RT=8.8kΩとなりました。
TLP594を多数実験してみましたが、ほぼ同じ結果になりました。
この結果から逆算すると、Fosc≒1.36/(RT*CT) になり、データシートと
かなり異なります。分子の係数は 1 で固定ではなく何かの要因で変動するのでしょうか。
例えば設定したい周波数域によって変化するということでしょうか。
情報あればご教示ください。
因みに、800Hzに設定してみた場合、
CT=0.1μF、RT=17kΩ で800Hzになりましたので、分子の係数はほぼ1.36で
同じ結果になりました。
よろしくお願いします。