作者:德州儀器應用工程師 Aaron Barrera
內燃機引擎(ICE,internal combustion engine)機械系統發明於19世紀(圖1),它很神奇,只要加入燃料,就能產生幾千馬力,三秒內將車子從0加速到60mph。但再好的事物都有終結的一天,隨著政府法令愈加嚴苛,如美國3階(Tier-3)、歐6(Euro 6)、中國6a等等,都要求出口車輛減低排放。為了因應這個狀況,汽車產業努力研發電動車(EV)與混合動力電動車(HEV),在傳統ICE中加入電子子系統。
圖1:傳統ICE
了解TI 的車用12V與24V引擎負載介面參考設計
在開始設計之前,要怎麼把引擎電氣化呢?
當然,不可能把燃燒過程電氣化,但是,引擎其他的部分有很多感測器,持續監測系統參數,如溫度、位置、廢氣(圖2)。這些感測器傳送資料到引擎控制單元(ECU,engine control unit)來計算引擎當下的性能,與理想性能比對。線圈、繼電器、直流馬達都是由ECU控制,可以開啟或關閉閥門,修正進入子系統的液體流量,同時也修正系統性能;這樣的閉路迴圈會在引擎起動期間持續進行。
圖2:引擎平台參考設計方塊圖,包含與ECU介接的輸入感測器與輸出負載開關(紅框處)
藉由使用12V或24V電池驅動的電子感測器與引擎負載,可以大幅降低引擎尺寸,並在燃燒未完全前限制廢氣排放,作為引擎功率的主力。車用應用電氣化最重要的注意事項是確保所有電子元件都符合車規,並達到溫度等級1或0(Grade-1/ Grade-0),如此工程師才能設計符合國際標準化組織(ISO 26262)的系統,並獲得汽車安全完整性等級(ASIL)功能安全認證。
該如何驅動引擎負載?
線圈與直流馬達使用功率級金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)來驅動電感性負載,並可調整增加保護。N型MOSFET作動時可以驅動數十安培,所需要的MOSFET數量取決於想要驅動之負載的配置。
線圈可以用高壓側(HS)、低壓側(LS)、推拉等配置(圖3)來驅動,這些配置在導入、元件數量、功率級保護等層面各有取捨。
圖3:不同線圈驅動配置的取捨
為了有效驅動線圈,從閘極驅動到電流調節,都可以使用脈衝寬度調變(PWM,pulse-width modulation)訊號。起動線圈需要比較大的電流,但維持運作就不需這麼大。線圈起動後,可以切換到較低的PWM占空比,如此透過線圈散失的功率就能減少,也可以降低發熱並延長負載壽命。
車用裝置如DRV8343-Q1,在獨立MOSFET模式下,最高可以驅動6個獨立負載。它的最高額定電壓是60V,整合了三個電流分流放大器,具備保護功能與導入配置診斷。如果想尋找更加整合的車用解決方案,DRV8876-Q1、DRV8874-Q1、DRV8873-Q1皆可驅動最高兩個獨立線圈,並包含整合的MOSFET與電流調節。這些裝置最高額定電壓為37V,以及變動的最高電流與總RDS(on)值,以應付變化範圍大的線圈電流。
以上兩種解決方案(圖4)都符合車用應用的規範,且通過汽車電子協會(AEC)-Q100資格認證、溫度等級 Grade 1(環境工作溫度範圍 -40°C到125°C)。
圖4:使用DRV8343-Q1或DRV887x-Q1來驅動線圈
欲了解更多設計細節,您可參考車用12V與24V引擎負載介面參考設計(圖5)。此解決方案適用於額定電壓為12V與24V的車用系統,其中微控制器和DRV8343-Q1閘極驅動器可以用四種不同的配置(高壓側驅動器、低壓側驅動器、高壓+低壓驅動器、推拉驅動器)來驅動引擎負載。此設計同時包含反向極性保護、整合保護、診斷功能,而且尺寸小於16平方英吋。
圖5:12V與24V車用系統引擎負載介面解決方案
以上為TI提供之不同介接引擎負載的選項,TI.com提供了更多內容與知識,可協助您在引擎平台印刷電路板的設計。儘管ICE就機械來說很複雜,但就電子而言卻不必然複雜!
請造訪TI 汽油與柴油引擎平台頁面,探索有關引擎平台設計的產品或設計。
其他資源
- 閱讀應用報告「用DRV來驅動線圈–DRV8876/DRV8702-Q1/DRV8343-Q1」以及「車用反向極性保護」
- 下載DRV8343-Q1和DRV8873-Q1產品規格表
- 觀賞影片「引擎控制單元中的馬達驅動器」
建議刪除這段:What features are most important for your engine platform design? Please share in the comments below so that we can highlight these in our devices.