作者:德州儀器 Angie Mitchell、Kapil Menda
市調機構 eMarketer 近期報告指出,2020 年全球電子商務銷售額成長率為 27.6%,2022 年總額更將突破 5 兆美元大關。隨著消費者在家網購的宅經濟興起、訂單量持續增加,線上零售業者為了確保商品及時送達,無不加快訂單處理速度。倉庫也必須容納更多庫存、更快補貨,並提升資料處理速度,才能滿足消費者的需求。
倉儲系統可分為多種類型,從高度自動化到以人工為主都有,也視公司規模與產業別而有不同。在主要依賴人工作業,或真人與機器人協作的倉庫,作業員可能透過手持式平板、貨架顯示面板或簡易指示燈等顯示設備來執行工作。在人類與機器搭配工作的環境中,迅速與準確是兩大重點,但人機協作時的安全也是重要考量。隨著消費者對電子商務的依賴度提高,業者需要更先進的倉儲解決方案,同步提升生產力、效率與安全性。
運用 DLP® 顯示技術實現最新的顯示典範
將投影技術與倉儲作業流程整合,有助提高生產力、效率與安全。投影技術能實現許多創新加值的倉儲應用,以下舉例說明:
- 在作業過程中加入視覺輔助:將投影技術與 3D 攝影機或同等感測器整合,搭配倉儲管理系統 (WMS),即可在揀貨或分類過程中加入視覺輔助提示,打造半自動化的倉儲系統。
- 運用視覺輔助提高揀貨效率:物流箱抵達揀貨區時,作業員會揀選商品放到箱子裡。在此過程中,可透過投影技術引導作業員從儲位或貨架揀取特定商品。現今的電子標籤揀貨系統有燈號指示儲位(如圖 1),可輔助揀貨,但這種配置是固定式倉儲系統,每一個儲位或貨架都必須裝配指示燈與顯示螢幕。運用投影技術的解決方案則只要裝設一台投影機,在儲位與貨架安排上因此更有彈性。
圖 1:運用投影技術的電子標籤揀貨系統
- 在組裝線分類作業加入視覺輔助:在分類作業時投射視覺輔助,能幫助作業員辨識組裝線上需要處理的包裹。如圖 2 所示,有了投影技術輔助,作業員不必掃描包裹資訊,只要依據投射的視覺輔助,就能知道特定包裹該如何處理。
圖 2:分類作業的視覺輔助
- 讓投影看板呈現動態資訊:透過投影技術,倉庫內的看板能呈現即時動態內容、更為醒目,也有助提升作業安全。實體看板通常放置於走道間、地板上或貨架上,用於引導作業員或警示四周的潛在危險。在投影輔助下,看板內容可依照使用需求動態調整(如圖 3)。除了能輕鬆調整顯示資訊,投影看板在光線不足的區域也清楚可見,且沒有耗損的問題。
圖 3:運用投影技術的動態看板
- 運用智慧眼鏡輕鬆揀貨:將智慧眼鏡與投影技術結合,便能打造出可顯示資訊的螢幕。透過整合顯示螢幕、感測器及攝影機,並連接至倉儲管理系統,智慧眼鏡能引導作業員到特定儲位進行揀貨,也能即時顯示相關資訊,讓作業員不用額外手持設備,有助迅速揀貨、提高作業效率。
在倉庫這類作業環境中,DLP 技術的優勢包含:
- 高可靠度:具耐衝擊、耐塵與耐振特性,可長時間使用。
- 光學效率高:智慧眼鏡的 LED 照明功率較低。
- 自由曲面顯示:能將任何形狀或大小的資訊,投影於任何物件或表面。
- 高亮度:高熱能力,能實現高亮度顯示,用於揀貨、分類或看板。
- 快速像素切換:智慧眼鏡具高幀率,可將延遲與動態模糊減至最低。
- 雷射或 LED 照明:不使用時隱藏即時開關顯示。
- 上市時間短:來自多元生態系的優化物料清單,有助縮短設計時程。
TI DLP 技術能將資訊投影至任何表面,協助提升倉庫作業安全與效率。高光學效率、高亮度與耐用度等特性,讓資訊能與各項應用無縫整合,打造高效的倉儲系統。
其他資源
- 閱讀應用報告《TI DLP 顯示技術入門指南》。
- 下載〈德州儀器 DLP 顯示與投影晶片組選用指南〉或深入瞭解我們的標準晶片組與 Pico 晶片組。
- 閱讀應用說明〈TI DLP 系統設計:亮度要求與優缺點分析〉。
- 觀賞培訓影片,了解採用 TI DLP Pico 技術的穿戴顯示裝置。
- 閱讀白皮書《運用 TI DLP 技術讓數位看板更吸睛》。