Part Number: TPS65982
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
Hi Sir,
We get VIF file form customer, but old E2E is show "TI Thinks Resolved".
Could you please help to check this issue?
Old E2E link as below.
Hugo
;
; USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.3.1
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Intro tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$VIF_Specification: "Revision 1.37, Version 1.0"
$VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.3.1"
$Vendor_Name: "DS-UCC5"
$Model_Part_Number: "0451"
$Product_Revision: "0451"
$TID: "0000"
VIF_Product_Type: 0 ; Port
$Port_Label: "0"
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; VIF Product tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Connector_Type: 2 ; USB Type-C?
USB_PD_Support: YES
PD_Port_Type: 4 ; DRP
Type_C_State_Machine: 2 ; DRP
Port_Battery_Powered: NO
BC_1_2_Support: 2 ; Charging Port
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; General PD Settings tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PD_Specification_Revision: 1 ; Revision 2.0
SOP_Capable: YES
SOP_P_Capable: NO
SOP_PP_Capable: NO
SOP_P_Debug_Capable: NO
SOP_PP_Debug_Capable: NO
USB_Comms_Capable: YES
DR_Swap_To_DFP_Supported: YES
DR_Swap_To_UFP_Supported: YES
Unconstrained_Power: YES
VCONN_Swap_To_On_Supported: YES
VCONN_Swap_To_Off_Supported: YES
Responds_To_Discov_SOP_UFP: YES
Responds_To_Discov_SOP_DFP: YES
Attempts_Discov_SOP: YES
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; USB Type-C tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Type_C_Implements_Try_SRC: YES
Type_C_Implements_Try_SNK: NO
RP_Value: 2 ; 3A
Type_C_Is_VCONN_Powered_Accessory: YES
Type_C_Is_Debug_Target_SRC: NO
Type_C_Is_Debug_Target_SNK: NO
Type_C_Can_Act_As_Host: NO
Type_C_Can_Act_As_Device: YES
Type_C_Is_Alt_Mode_Controller: NO
Type_C_Is_Alt_Mode_Adapter: YES
Type_C_Power_Source: 0 ; Externally Powered
Type_C_Port_On_Hub: NO
Type_C_Supports_Audio_Accessory: NO
Captive_Cable: NO
Type_C_Sources_VCONN: YES
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Product Power tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Product_Total_Source_Power_mW: 60000 ; (60000 mW)
Port_Source_Power_Type: 0 ; Assured
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; USB Device tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Device_Speed: 1 ; USB 3.2 Gen 1x1
Device_Contains_Captive_Retimer: NO
Device_Truncates_DP_for_tDHPResponse: NO
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Battery Charging 1.2 tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
BC_1_2_Charging_Port_Type: 2 ; Both
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Source tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PD_Power_as_Source: 60000 ; (60000 mW)
USB_Suspend_May_Be_Cleared: YES
Sends_Pings: NO
PD_OC_Protection: YES
PD_OCP_Method: 0 ; Over-Current Response
Num_Src_PDOs: 5
Src_PDO_Supply_Type1: 0 ; Fixed
Src_PDO_Peak_Current1: 1 ; 130% IOC
Src_PDO_Voltage1: 100 ; (5000 mV)
Src_PDO_Max_Current1: 300 ; (3000 mA)
Src_PD_OCP_OC_Debounce1: 640 ; (640 mS)
Src_PD_OCP_OC_Threshold1: 390 ; (3900 mA)
Src_PDO_Supply_Type2: 0 ; Fixed
Src_PDO_Peak_Current2: 1 ; 130% IOC
Src_PDO_Voltage2: 180 ; (9000 mV)
Src_PDO_Max_Current2: 300 ; (3000 mA)
Src_PD_OCP_OC_Debounce2: 640 ; (640 mS)
Src_PD_OCP_OC_Threshold2: 390 ; (3900 mA)
Src_PDO_Supply_Type3: 0 ; Fixed
Src_PDO_Peak_Current3: 1 ; 130% IOC
Src_PDO_Voltage3: 240 ; (12000 mV)
Src_PDO_Max_Current3: 300 ; (3000 mA)
Src_PD_OCP_OC_Debounce3: 640 ; (640 mS)
Src_PD_OCP_OC_Threshold3: 390 ; (3900 mA)
Src_PDO_Supply_Type4: 0 ; Fixed
Src_PDO_Peak_Current4: 1 ; 130% IOC
Src_PDO_Voltage4: 300 ; (15000 mV)
Src_PDO_Max_Current4: 300 ; (3000 mA)
Src_PD_OCP_OC_Debounce4: 640 ; (640 mS)
Src_PD_OCP_OC_Threshold4: 390 ; (3900 mA)
Src_PDO_Supply_Type5: 0 ; Fixed
Src_PDO_Peak_Current5: 0 ; 100% IOC
Src_PDO_Voltage5: 400 ; (20000 mV)
Src_PDO_Max_Current5: 300 ; (3000 mA)
Src_PD_OCP_OC_Debounce5: 640 ; (640 mS)
Src_PD_OCP_OC_Threshold5: 340 ; (3400 mA)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Sink tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PD_Power_as_Sink: 4500 ; (4500 mW)
No_USB_Suspend_May_Be_Set: NO
GiveBack_May_Be_Set: NO
Higher_Capability_Set: NO
Num_Snk_PDOs: 1
Snk_PDO_Supply_Type1: 0 ; Fixed
Snk_PDO_Voltage1: 100 ; (5000 mV)
Snk_PDO_Op_Current1: 90 ; (900 mA)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Dual Role tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Accepts_PR_Swap_As_Src: NO
Accepts_PR_Swap_As_Snk: YES
Requests_PR_Swap_As_Src: NO
Requests_PR_Swap_As_Snk: YES
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; SOP Discovery - Part One tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
XID_SOP: 1105
Data_Capable_as_USB_Host_SOP: NO
Data_Capable_as_USB_Device_SOP: YES
Product_Type_UFP_SOP: 5 ; Alternate Mode Adapter (AMA)
Modal_Operation_Supported_SOP: YES
USB_VID_SOP: 0x0451
PID_SOP: 0x1234
bcdDevice_SOP: 0x0010
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; SOP Discovery - Part Two tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SVID_fixed_SOP: YES
Num_SVIDs_min_SOP: 2
Num_SVIDs_max_SOP: 2
SVID1_SOP: 0xFF01
SVID1_modes_fixed_SOP: YES
SVID1_num_modes_min_SOP: 1
SVID1_num_modes_max_SOP: 1
SVID1_mode1_enter_SOP: YES
SVID2_SOP: 0x0451
SVID2_modes_fixed_SOP: YES
SVID2_num_modes_min_SOP: 1
SVID2_num_modes_max_SOP: 1
SVID2_mode1_enter_SOP: YES
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; AMA tab
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
AMA_HW_Vers: 0x0
AMA_FW_Vers: 0x0
AMA_VCONN_reqd: YES
AMA_VCONN_power: 1 ; 1.5W
AMA_VBUS_reqd: YES
AMA_Superspeed_Support: 1 ; USB 3.1 Gen 1