Other Parts Discussed in Thread: LM2735
LM2735YMFをつかってVin=5V、Vout=7VのDCDCコンバータ回路を試作しました。
Voutに負荷が無い状態では設計値通りのVout信号が得られますが、Voutに負荷がつながると
VinとVoutに大きなリプル電圧が現れます。回路図、基板パターン図を添付致します。
回路的に何か問題があるのでしょうか?見て頂ければ助かります。
また、基板パターン図は御社エバレーションボードのパターンをそのままの
パターンにしています。計測信号の画像データも添付致します。
サポート頂きたくお願い致します。
(量産向けにLM2735Yを2735Xに変更するなど可能です)
よろしくお願い致します。LM2735DCDC(5-7-5)Module.pdfLM2735DCDC_PCBPattern図.pdf