Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
Tool/software:
- 问题描述
使用TPS61088RHLR芯片为设备的载波模块供电(TPS61088RHLR输入5V,输出12V,带载400mA),目前福建现场户外运行设备10台,近几月陆续出现5台设备载波模块停止工作,查为TPS61088RHLR输出不到12V。5台问题设备存在同一个现象,在万用表测试EN脚电压后,TPS61088RHLR输出立即恢复正常12V。
故障时测试,下表引脚电压正常:
管脚号 |
管脚名称 |
电压值 |
9 |
VIN |
5.02V |
14、15、16 |
VOUT |
4.66V |
10 |
SS |
4.8V |
19 |
ILIM |
1.2V |
2 |
EN |
4.7V |
下表引脚电压错误
管脚号 |
管脚名称 |
电压值 |
1 |
VCC |
5.04V |
18 |
COMP |
4.8V |
8 |
BOOT |
约5V直流 |
3 |
FSW |
约4V直流 |
4 |
SW |
约5V直流 |
- 疑问
- COMP脚正常电压为5V,EN低电平时COMP脚电压0V,请问什么情况下此脚电压会是4.8V?
- BOOT、FSW、SW脚都是直流电压,此时芯片是上MOS导通,下MOS截止,一直工作在死区?VIN大于VOUT 0.36V,理论上此时是否应工作在下MOS导通状态?
- 故障时,万用表测试EN脚电压输出即恢复正常,请问内部这个脚和COMP脚、FB脚是否有关联?
- 10台设备是在福建户外运行,我们用高温湿热环境也难以复现此问题,请问此问题出现原因是?对如何复现此问题是否有什么建议?
下附原理图、PCB和故障波形
附:原理图和PCB
管脚故障波形
18脚COMP:
8脚BOOT:
3脚FSW:
4脚SW: