新しい MSP-EXP430FR 2433 LaunchPad 開発キットが TI ストアで販売開始されました。
2017 年 12 月 31 日までの間、クーポン・コード『 NewMSP430LP 』を使用して注文すれば、この新しい LaunchPad キットを $4.30 でご購入いただけます(通常価格は $9.99 )。数量限定でのご提供であり、クーポン使用での MSP-EXP430 FR2433 LaunchPad キットのご購入は最大 2 キットに限らせていただきます。
こちらから今すぐMSP-EXP430FR 2433をご注文しましょう!
16 ビットの MSP430FR 2433 マイクロコントローラ(MCU)を使用した MSP-EXP430FR 2433 は、MSP 430™ バリュー・ライン・センシング・ファミリをサポートする最新の LaunchPad キットです。MSP430FR 2433 MCU は、16KB のメモリ、10 ビットの 8 チャネル A/D コンバータ(ADC)、4 個の 16 ビット・タイマ、1 個の I2C インターフェイス、2 個の SPI(Serial Peripheral Interface)ポート、2 個の UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)、および 32 ビットのハードウェア・マルチプライヤを、4mm×4mmの VQFN パッケージに搭載しています。
その他のリソース
- MSP-EXP430FR 2433 LaunchPad キットのボード・ツアー・ビデオ
- 温度モードとFRAM(Ferroelectric Random Access Memory)データ・ロギングに関するライブ・デモを紹介する Out-of-box デモ・ビデオ
- MSP-EXP430FR 2433 ユーザー・ガイドのダウンロード
- TI Storeで購入できるすべての MSP 430 バリュー・ライン・センシング MCU およびキット・オプションの一覧
- TI Resource Explorerで設計を開始
上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。
*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。